Batteridrivna borrhammare - SDS Plus & Max
Kraftfulla maskiner för användning i betong och murverk
TE 2-22 Borrhammare
- SDS plus fäste
- Precisionsborrning
- Slagborrningsområde i diameter: 4-22mm
- Kompakt och lättvikt
TE 4-22 Borrhammare
- Bästa förhållande mellan vikt och prestanda
- Många säkerhetsfunktioner
- Slagborrningsområde i diameter: 4-28mm
- Kompakt och mångsidig
TE 6-22 Borrhammare
- SDS plus-fäste
- Mejselfunktion
- Slagborrningsområde i diameter: 4-28mm
- Bäst prestande i förhållande till vikt
TE 30-22 Kombihammare
- SDS plus fäste
- Exceptionell borrhastighet
- Slagborrningsområde i diameter: 4-28mm
- Mer körtid per laddning
TE 60-22 Kombihammare
- SDS max koppling
- 3x mer batteritid
- Slagborrningsområde i diameter: 18-40mm
- Uppgraderade säkerhetsfunktioner
Borra med rätt borr
- Hitta över 45 olika kategorier av borr i olika storlekar
- Sugborr
- Hammarborr
- Stegborr
- Och mycket mer
Varför du ska välja Nuron
- Driv över 90 verktyg på ett och samma batterisystem
- Få mer arbete gjort per batteriladdning än någonsin förut
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner vid användning
- Inbyggd data och batteridiagnostik som är uppladdningsbart till ditt Hilti-konto
- Platstjänster*
*Teckna Fleet-management avtal för att få tillgång till alla digitala tjänster Nuron har att erbjuda
SDS-borrhammare för alla jobb
Borra med Hilti – marknadsledaren inom borrhammare för professionellt bruk. Våra högpresterande och extremt hållbara borrhammare är byggda för att klara de tuffaste jobben och levererar överlägsen slagkraft och precision. Oavsett om du arbetar i betong, sten eller murverk, ger Hilti dig oöverträffad prestanda och uthållighet för både små och stora projekt.
Med vårt breda sortiment av SDS Max och SDS Plus borrhammare får du verktyg som är ergonomiskt optimerade och konstruerade för minimal vibration och maximal komfort. Vår avancerade slagmekanism säkerställer effektiv och snabb borrning även i de mest krävande materialen, vilket gör att du kan arbeta längre och mer effektivt utan att kompromissa på resultatet.
Hilti-borrhammare är inte bara verktyg – de är en investering i kvalitet, hållbarhet och professionell prestanda. Med vår branschledande service och garanti kan du lita på att dina verktyg alltid levererar på topp, dag efter dag. Välj Hilti när bara det bästa är gott nog.
Borrhammare för proffs
Investera i Hilti – batteridrivna borrhammare för kompromisslös prestanda. När du väljer en Hilti-borrhammare får du inte bara en kraftfull maskin i vår signaturröda design – du får också branschens bästa serviceavtal och garantier, vilket säkerställer att ditt verktyg alltid levererar på topp.
Oavsett om du borrar i betong, sten eller murverk, erbjuder Hilti överlägsen slagkraft och precision för varje arbetsuppgift. Med vårt breda utbud av SDS Max och SDS Plus modeller kan du enkelt välja den optimala lösningen utifrån dina behov – från kompakta, smidiga verktyg till extremt kraftfulla maskiner för de mest krävande jobben.
Maximera din produktivitet med Hiltis batteridrivna borrhammare – konstruerade för att arbeta snabbt, smidigt och utan avbrott. Våra avancerade slagborrmaskiner och mejselhammare är del av ett helintegrerat batterisystem, vilket gör att du kan arbeta mer effektivt utan att byta batterier mellan olika verktyg. Smidigare, kraftfullare och mer pålitligt – Hilti tar ditt arbete till nästa nivå.