TE 2-22 Borrhammare SDS Plus
Vikt utan batteri: 2.3 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 22 mm
Vibrationsvärde vid borrning i betong: 13.7 m/s²
Användning: Lättare borrning med SDS-plus

TE 4-22 Borrhammare SDS Plus
Vikt utan batteri: 2.45 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 28 mm
Vibrationsvärde vid borrning i betong: 12.3 m/s²
Användningsområde: Borrning i betong med SDS-plus

TE 6-22 Borrhammare SDS Plus
Vikt utan batteri: 2.84 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 6 - 28 mm
Vibrationsvärde vid borrning i betong: 10.7 m/s²
Användningsområde: Borrning och lätt bilning

TE 30-22 Borrhammare SDS Plus
Vikt utan batteri: 3.9 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 5 - 28 mm
Vibrationsvärde borrning i betong: 11.1 m/s²
Användningsområde: Borra expanderhål och hålsågning SDS plus

TE 50-22 Borrhammare
Vikt utan batteri: 5.5 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 32 mm
Vibrationsvärde vid borrning i betong: 8.6 m/s²
Användningsområde: Kraftfull borrning och bilning SDS Max

TE 60-22 Borrhammare
Vikt utan batteri 6.4 kg
Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 55 mm
Vibrationsvärde borrning i betong: 10.2 m/s²
Användningsområde: Tung borrning och bilning SDS Max

Rätt batterisystem för alla dina maskiner
Driv över 90 elverktyg med ett batteri
Få mer gjort per laddning
Smarta batterier - övervakar hälsa och användning
Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner
Platstjänster*

Vid köp av Hilti-verktyg ingår följande servicegarantier
10 års tillverkningsgaranti. Det täcker fabrikationsfel.
3 dagars reparationstid. Dina verktyg är klara att användas igen inom 3 dagar.
2 års kostnadsfri service. Under de första två åren är reparationer, reservdelar inklusive batteriutbyten och frakt kostnadsfria.