Hilti TE 2000 demolition hammer application

RIV VÄGGAR PÅ ETT ENKELT SÄTT

Nya TE 500-AVR erbjuder ett förhållande mellan kraft och vikt och aktiv vibrationsreducerings (AVR) som är bäst i klassen för mejselhammare vid rivning av väggar

Det finns inget mer tillfredsställande än att slå upp en vägg, ta bort kakel eller att mejsla bort gammalt spackel. Men om du gör detta hela dagen kan det bli ganska tungt för armarna och till och med riskabelt på grund av vibrationerna.

Med vår nya TE 500-AVR mejselhammare för arbete i väggar behöver du inte oroa dig.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam har reducerat vibrationsnivåerna för armar och händer till bara 6,8 m/s2 samtidigt som kraften ökat väsentligt. Tillsammans med TE DRS-B dammborttagningssystem och Hilti dammsugarenhet kan du få jobbet gjort på ett säkert sätt och samtidigt spara både tid och pengar när du ska städa upp på arbetsplatsen!

Se hur mejselhammaren TE 500-AVR fungerar i verkligheten.

Med TE 500-AVR mejselhammare för rivningsarbeten kan du göra lätta mejslingsjobb enklare än någonsin!

Nya TE 500-AVR mejselhammare för arbete i betong är perfekt för den som vill ha prestanda och för kunder som prioriterar hälsa och säkerhet. Den kombinerar kraftfull mejslingskapacitet med extremt låga vibrationer, så att du kan utföra ditt rivningsarbete så effektivt som möjligt.

Maximilian Felderhoff
Global Produktchef för tunga verktyg

Välj rätt mejselhammare för dig

JÄMFÖRELSE MELLAN MEJSELHAMRARNA FÖR RIVNINGSARBETEN - TE 300-A36, TE 500-AVR OCH TE 700-AVR

TE 300-A36

TE 300-A36 för batteridrivna mejslingsjobb

En av de första batteridrivna mejselhamrarna - perfekt för lätta jobb över huvudhöjd och på väggar. 

Fördelar i korthet:

  • 3,6 J slagenergi
  • Låga vibrationer, 7,9 m/s2
  • Förbättrad produktivitet tack vare större rörlighet - inga sladdar som hänger efter och inget letande efter eluttag
  • Hög batterikapacitet och kort laddningstid - jobba en hel dag på en enda laddning
  • Borstlös motor ger hög prestanda och mindre underhåll
TE 500-AVR

TE 500-AVR för lätta mejslingsjobb

Den perfekta mejselhammaren för lätta mejslingsjobb och borttagning av kakel, med kraftfullare prestanda och högre komfort.

Fördelar i korthet:

  • 8.5 J slagenergi med branschledande slagfrekvens på 3510 slag/min
  • Låga vibrationer, 6,8 m/s2
  • Avtagbar elsladd gör det enkelt att själv laga de flesta vanliga maskinstopp på grund av skadad sladd
  • Mycket robust chuck och dubbel tätning skyddar mot inträngande damm
  • Hiltis egenutvecklade teknologi med ett luftflöde inuti verktyget sänker temperaturen och ökar verktygets livslängd avsevärt
TE 700-AVR

TE 700-AVR för tunga renoveringar

Bästa valet för tunga och bestående mejslingsarbeten i betong Utvecklad för långa arbetspass tack vare extremt låga vibrationer

Fördelar i korthet:

  • 11,5 J slagenergi
  • Klassledande låga vibrationer på 6,5 m/s2 tack vare Hilti AVR-teknologin
  • Mycket längre arbetstid (4 h 44 min) tills ELV uppnås jämfört med andra liknande verktyg
  • Borstlös motor förlänger perioden mellan reparationerna
  • Innovativ ergonomisk design för bättre balans och enklare hantering
  • Dubbel kammartätning förhindrar att damm tränger in i verktyget

Rätt verktyg för många tillämpningar

Borttagning av kakel med Hilti TE 500-AVR
1 / 3
Borttagning av kakel

Perfekt för lätta mejslingstillämpningar såsom borttagning av kakel

Rivning av tegelväggar med Hilti TE 500-AVR
2 / 3
Rivning av tegelväggar

Perfekt för att riva ner tegelväggar

Utvidgning av öppningar i betongväggar med TE 500-AVR
3 / 3
Utvidga öppningar i väggar

Perfekt för utvidgning av öppningar i betongväggar

Anslut ditt mejslingsverktyg till din smartphone

Hilti Connect

Indentifying tools with Hilti Connect app

Att hantera en hel verktygspark kan vara svårt, men med Hilti Connect-appen och NFC-teknologin inuti dina verktyg blir livet mycket enklare. 

  • Identifiera dina verktyg snabbt via serienummer och modell
  • Få information, som bara är någon minut gammal, om verktygets garanti, service och reparationshistorik 
  • Tillgång till speciella utbildningsvideofilmer, driftsanvisningar och lämpliga tillbehör och instick 
  • Beställ underhåll och reparation direkt via appen 
  • Titta på service- och inköpshistorik

Vill du veta mer om Hilti Connect, klicka här

Hilti mejslar till våra mejselhammare

Mejslar för mejselhammare

Hitta den perfekta mejseln för ditt mejslingsjobb.

Gå till produktsidan för mejslar
Hilti mejselväljare

Rätt verktyg för rätt jobb

Mejselväljaren hjälper dig att välja rätt mejselhammare för rätt typ av rivningsarbete.

Gå till mejselväljaren
tool service

Service i världsklass som du kan lita på

När du köper ett Hilti-verktyg får du mer än bara en maskin. Du får dessutom vår supersnabba reparationsservice. Vi reparerar din bilningshammare inom 3 dagar och kan vi inte hålla löftet gör vi det kostnadsfritt. Som en del av vår service rengör vi alltid ditt verktyg också! Dessutom både hämtar och lämnar vi verktyget på arbetsplatsen. Kontakta oss via telefon eller på hilti.se så tar vi hand om resten. Alla verktyg registreras på ert företag, det krävs alltså inte något inköpsbevis. Supersnabbt. Angenämt förutsägbart. Otroligt enkelt.

Ta reda på mer om Hilti verktygsservice
hilti innovation

Senaste nytt

Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster.

Mer information

Dela