Brandskydd på gipsväggar kan vara en besvärlig uppgift - kladda med remsor och fylla upp med brandfogmassa.
Nya CFS-TTS brandskyddstätning förenklar processen som nu utföras i tre enkla steg: lägg brandskyddet på stålregeln, skär av remsan på längden och skjut eller skruva den på plats - klart!
Denna helt nya brandskyddsmetod utförs med en tätning som uppfyller europeiska brandskyddskrav (EN 1366-4) överst på stålregeln för att stoppa rök och eld i upp till 120 minuter. Med den här metoden sparar du mycket arbetstid samtidigt som du kan känna dig helt trygg med en säker lösning.