Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Slagskruvdragare och mutterdragare

En komplett guide för att hjälpa dig att fatta välgrundade köpbeslut
slagskruvdragare

Vad är en slagskruvdragare?

En slagskruvdragare är en skruvdragare med slagfunktion och används främst för att snabbt och effektivt dra in skruvar och bultar i trä, metall eller andra hårda material. De är särskilt pålitliga vid träarbeten såsom montering av trall, reglar och andra byggnadssnickerier. Med sin kompakta design och höga vridmoment är de perfekta vid arbete i trånga utrymmen eller ovanför huvudhöjd. Med Hiltis skruvdragare går det alldeles utmärkt att borra i trä och metall vilket gör detta till en pålitlig, kraftfull och allsidig borrmaskin.

Vad är en mutterdragare?

En mutterdragare är ett kraftpaket för åtdragning och lossning av muttrar och bultar – till exempel vid stålkonstruktioner, fordonsservice, maskinmontage eller tunga installationer. Till skillnad från slagskruvdragare använder den ett fäste med hylsor, vilket möjliggör momentstyrd åtdragning med hög precision. Med Hilti kan mutterdragaren kombineras med en digital momentadapter med ställbart moment, den säkerställer samma moment vid seriedragning och protokollför alla åtdragningar vilket gör att inspektioner blir smidigare.

Slagskruvdragare vs borrmaskin

En skruvdragare är allsidig för precision och mindre jobb (borra/skruva), medan en slagskruvdragare är specialiserad på kraftfull, snabb skruvning av långa/grova skruvar i tuffa material och (altaner, byggkonstruktioner) genom att slå till skruven när motståndet ökar, vilket minskar slitaget på bits och skruvhuvud. Slagskruvdragaren har ett högre vridmoment men saknar ofta chuck, medan den vanliga skruvdragaren är mer flexibel för borrning.

Olika typer av fästen

Här går vi igenom vilka fästen mutterdragare och slagskruvdragare har och hur de skiljer sig från borrmaskiner

För Hilti Mutterdragare

Hilti tillhandahåller ett sortiment av mutterdragare för olika applikationer och behov. Den vanligaste typen av fäste för traditionella mutterdragare är fyrkantsfästen och finns i flera storlekar.

  • 3/8" fyrkantsfäste

    Används ofta för mindre applikationer eller trånga utrymmen, som på Hilti SIW 4R-22 vinkelmutterdragare.

  • 1/2" fyrkantsfäste

    En mycket mångsidig storlek som passar för de flesta bilreparationer och allmänna uppgifter, tillgänglig på modeller som Hilti SIW 8-22 och SIW 4AT-22.

  • 3/4" fyrkantsfäste

    Avsedd för tunga jobb som kräver högt vridmoment, som på Hilti SIW 10-22 och SIW 22T-A.

Friktionsring och spärrstift för mutterdragare

En friktionsring är en C-formad metallring som sitter ytterst på mutterdragarens fyrkantsfäste. Den håller hylsan på plats genom ren mekanisk friktion. Ett spärrstift (eller låsstift) är en typ av fästanordning på fyrkantsfästet på en mutterdragare. Dess huvudsyfte är att låsa fast hylsan mekaniskt så att den inte trillar av under arbete.

Fördelar med friktionsring

Snabbhet: Du kan byta hylsa på en sekund med bara handkraft, vilket sparar mycket tid vid frekventa byten.

  • Enkelhet: Du behöver inte rikta in hylsan mot ett specifikt hål; den går att trycka på i vilket läge som helst.

  • Lågt underhåll: Ringen är en extremt enkel konstruktion som är billig och lätt att byta ut om den slits ner.

Fördelar med spärrstift

  • Maximal säkerhet: Hylsan sitter mekaniskt fastlåst och kan inte trilla av av misstag..

  • Hållbarhet: Låsningen mattas inte av över tid på samma sätt som en friktionsring som slits mot hylsans insida.

  • Precision: Ger ofta en mer stabil koppling med mindre glapp mellan maskinen och hylsan vid tunga moment.

För Hilti Slagskruvdragare

Det mest standardiserade fästet för slagskruvdragare är sexkantsfäste och används för de allra flesta bits för skruvdragning. Även här finns det storlekar för olika ändamål att välja på.

  • 1/4" sexkantsfäste
    och används för de allra flesta bits för skruvdragning. Mindre och mellanstora Hilti-modeller, som Hilti SID 4-22 och SID 6-22, har ett 1/4" "click-in" snabbfäste som möjliggör snabba bitsbyten.

  • 7/16" sexkantsfäste
    Detta större och kraftigare fäste finns på tyngre slagskruvdragare, som Hilti SID 8-22, som är designade för större och mer krävande applikationer där högre vridmoment behövs.

Genom att välja rätt fäste för din applikation – från smidiga 1/4" hex till kraftfulla 3/4" fyrkant – får du ett verktyg som är optimerat för din vardag. Investera i precision, hållbarhet och prestanda som håller hela vägen.

Val av vridmoment och hastighet

När du väljer mellan en slagskruvdragare och en mutterdragare är det två faktorer som avgör resultatet: vridmoment (Nm) och hastighet (RPM). Att förstå balansen mellan dessa är avgörande för att arbeta både effektivt och säkert.

Slagskruvdragare – Precision och kraft för trä och montage

En slagskruvdragare har generellt ett lägre vridmoment än en mutterdragare, vilket beror på dess användningsområde. Medan många standardmaskiner på marknaden ligger runt 400 Nm, erbjuder Hilti modeller som sträcker sig upp mot hela 1000 Nm.

  • Högvridande modeller:

    Idealiska för att driva grova skruvar i hårda material eller långa konstruktionsskruvar.

  • Mellan- och lågvridande modeller:

    Perfekta för mindre skruvförband och montageskruv där kontroll är viktigare än ren styrka.

  • Variabel hastighet:

    Genom att justera varvtalet (RPM) får du bättre precision och minskar risken för att skada både bits och material.

Mutterdragare – För de riktigt tunga jobben

Mutterdragare är konstruerade för att hantera bultar och muttrar med höga krav på vridmoment.

  • Ställbart vridmoment:

    För att undvika överdragning – vilket kan leda till att bultar går av eller gängor förstörs – är det viktigt att välja en maskin med justerbara lägen. Detta är kritiskt i applikationer där precision och momentkrav är fastställda i konstruktionsritningen.

  • Kraft efter behov:

    Ju högre vridmoment maskinen har, desto tyngre och mer krävande uppgifter kan den hantera.

Ergonomi: Storlek, vikt och komfort

Eftersom dessa verktyg ofta används med en hand är maskinens storlek och vikt avgörande för arbetsmiljön.

  • Vikt och utmattning:

    Vid långvarigt arbete, särskilt över axelhöjd, är vikten en direkt faktor för produktivitet och hälsa (HMS). En lättare maskin minskar risken för förslitningsskador och trötthet.

  • Balans mellan kraft och tyngd:

    De mest kraftfulla maskinerna är naturligt tyngre. Här gäller det att välja "rätt kraft för uppgiften" snarare än att alltid välja den största maskinen.

  • Användarvänlighet:

    Hiltis verktyg är utrustade med ergonomiska, gummibeklädda grepp för maximal komfort under långa arbetspass. Dessutom underlättar den inbyggda LED-belysningen vid chucken arbete i mörka eller trånga utrymmen, vilket ger dig full kontroll i varje moment.

Proffstips: Titta inte bara på maxmomentet. Kontrollera att maskinen har de inställningsmöjligheter som krävs för just dina vanligaste montageskruv eller bultdimensioner.

Batteridrivet vs. nätdrivet: Vad kräver ditt projekt?

De flesta svenska byggarbetsplatser och verkstäder använder idag en mix av nät- och batteridrivna verktyg. Valet handlar i slutändan om att balansera rörlighet, kraftbehov och smidighet.

Frihet och säkerhet med batteri

I modern byggproduktion är batteridrivna verktyg, som Hiltis Nuron-plattform, ofta förstahandsvalet.

  • Rörlighet:

    Perfekt för arbete i trånga utrymmen eller när du behöver flytta dig snabbt över stora ytor, till exempel vid montering av stålkonstruktioner eller fordonsunderhåll.

  • Säkerhet på arbetsplatsen:

    Utan släpande kablar eliminerar du en av de vanligaste snubbelriskerna, vilket är en central del av svenskt HMS-arbete (Hälsa, Miljö, Säkerhet).

  • Oberoende:

    Du är aldrig begränsad av tillgången till elskåp eller behovet av långa förlängningskablar.

Uthållighet med nätdrivet

Trots batteriteknikens framsteg finns det situationer där nätdrivna verktyg fortfarande har sin plats:

  • Konstant kraft:

    Vid stationära arbetsstationer där maskinen går oavbrutet hela dagen och logistiken kring batteriladdning blir ett hinder.

  • Vikt:

    En nätdriven maskin är ofta lättare eftersom den saknar batteripaketets tyngd, vilket kan minska belastningsskador vid statiskt arbete under lång tid.

  • Kostnad:

    Initialt kan en nätdriven maskin vara mer kostnadseffektiv om man ser till enbart inköpspris per enhet.

Motorteknik: Kolborstfri (Brushless) vs. Kolborstar

Motorn är hjärtat i din mutterdragare. Valet mellan en borstlös motor och en med kolborstar påverkar både livslängd och driftskostnad.

Borstlösa motorer – Framtidens standard

Borstlösa motorer använder elektronik och magneter istället för fysiska kolborstar.

  • Längre livslängd:

    Mindre friktion och värmeutveckling innebär att motorn håller betydligt längre.

  • Mindre underhåll:

    Du slipper kostnader och driftstopp för byte av kolborstar.

  • Högre effektivitet:

    Du får ut mer kraft och längre drifttid per laddning.

  • Notera: Även om inköpspriset är högre, blir totalekonomin oftast bättre för professionella användare på grund av minskat underhåll.

Motorer med kolborstar

  • Lägre inköpspris:

    Billigare komponenter gör verktyget billigare att köpa in.

  • Slitage:

    Friktionen från kolborstarna skapar mer värme och innebär att motorn slits snabbare, vilket kräver regelbunden service.

Slutsats för den svenska marknaden:
För yrkesmässig användning där maskinen används dagligen är batteridrivna, borstlösa verktyg den gyllene standarden 2026. Det ger bäst avkastning genom ökad produktivitet, bättre ergonomi och minimala servicebehov.

Tillbehör: Nyckeln till maskinens livslängd och din effektivitet

Rätt tillbehör är precis lika viktiga som själva maskinen för att få jobbet gjort på rätt sätt. Genom att använda högkvalitativa borr, bits och hylsor skyddar du inte bara materialet, utan förlänger även livslängden på dina värdefulla maskiner.

Kraftfulla hylssatser

För en mutterdragare är en robust sats med momenthylsor helt avgörande.

  • Hållbarhet:

    Professionella momenthylsor är designade för att tåla de enorma slagkrafterna från en mutterdragare utan att spricka eller slitas ner i förtid.

  • Säkerhet:

    En krafthylsa av hög kvalitet säkerställer att kraften överförs korrekt till bulten eller muttern, vilket minskar risken för att slira och skada fästet eller användaren.

Extra friktionsringar och låsringar

Om din maskin använder en friktionsring bör du alltid ha extra ringar tillhands i verktygsväskan.

  • Slitagedel:

    Eftersom ringen pressas ihop och dras isär varje gång du byter hylsa, tappar den spänsten över tid. Genom att byta ut ringen regelbundet säkerställer du att hylsan alltid sitter stadigt och säkert på fästet.

Bitsatser för slagskruvdragare

Använd aldrig vanliga bits i en slagskruvdragare. En bra sats med slagbits är ett måste.

  • Slagtålighet:

    Dessa bits är härdade för att absorbera de vridande slagen utan att gå av.

  • Precision:

    Högkvalitativa bits minskar risken för att bitset "rappar" eller tappar greppet i skruvskallen, vilket sparar både tid och frustration.

Bälteskrokar och förvaring

Små tillbehör kan göra stor skillnad för din arbetsdag.

  • Bälteskrokar:

    Ovärderliga för dig som använder batteridrivna verktyg. De håller verktyget nära till hands och minskar risken för snubbelolyckor eftersom du slipper lägga maskinen på golvet eller ställningen.

  • Väskor och förvaring:

    En ordentlig väska eller systemlåda (som Hiltis maskinväskor) skyddar maskinen under transport och förvaring mot damm, fukt och stötar.

Tips från proffsen: Att snåla på tillbehören blir ofta dyrt i längden. Investera i originaltillbehör från Hilti som är testade och optimerade för att ge högsta möjliga prestanda tillsammans med din maskin.