Säkerhetslösningar från Hilti
Hilti Sverige leder byggbranschens säkerhetsarbete genom innovativ systemintegration. Genom att samla hårdvara, mjukvara och tjänster i ett aktivt ekosystem minimeras risken för mänskliga fel. Artikeln lyfter fram branschens mest populära lösningar: dammhanteringssystemet DRS, olycksförebyggande ATC- och AVR-teknik samt den sladdlösa batteriplattformen Nuron. Fokus ligger på hur Hiltis integrerade lösningar skyddar personalen, minskar arbetsskador och ökar företagens lönsamhet.

Smarta säkerhetssystem sätter standarden i svensk byggbransch

ATC & AVR – Fysiskt skydd
Hiltis Active Torque Control (ATC) stoppar maskinen omedelbart om borret fastnar, vilket eliminerar risken för kraftiga handledsskador. Detta kombineras med Active Vibration Reduction (AVR) som sänker vibrationsnivåerna med upp till två tredjedelar. Tillsammans skyddar de användaren mot både akuta olyckor och långsiktiga förslitningsskador som "vita fingrar".

DRS - Dammfri arbetsmiljö
Dust Removal System (DRS) är branschens mest populära lösning för att hantera farligt kvartsdamm. Genom att suga upp partiklarna direkt vid källan fångas 99 % av dammet upp innan det når lungorna. Det förbättrar inte bara hälsan för alla på plats, utan ger även bättre sikt, renare arbetsytor och minskar behovet av dyr sanering efteråt. Det gäller allt från sugborr och kopplingsbara dammsugare till luftrenare.

Nuron – Sladdlös säkerhet
Med den nya batteriplattformen Nuron flyttas även de tyngsta arbetsmomenten till sladdlöst. Detta tar bort den vanligaste orsaken till fallolyckor på bygget: lösa kablar. Systemet har dessutom inbyggd intelligens som övervakar batterihälsan och varnar användaren innan utrustningen blir en säkerhetsrisk, vilket säkerställer oavbrutet och tryggt arbete.