Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Så tar du hand om dina litiumjonbatterier i kallt väder

2026-09-30
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Artikel

Med den nya generationen av högpresterande batteriverktyg blir det viktigare än någonsin att ta hand om dina litiumjonbatterier – särskilt under vintern, när kylan kan påverka både prestanda och livslängd. Om du sköter dem rätt får du batterier med längre drifttid och bättre prestanda, vilket bidrar till maximal produktivitet på bygget. Fel hantering kan däremot leda till försämrad effektivitet och i värsta fall säkerhetsrisker om batterierna oväntat slutar fungera.

Praktiska råd

Hur påverkas batterier av kylan?

Batteriers prestanda och livslängd påverkas i hög grad av temperaturen. Både extrem värme och kyla kan minska batteriets kapacitet och påskynda åldrandet. Litiumjonbatterier fungerar optimalt vid rumstemperatur (cirka 20 °C). Vid temperaturer över 60 °C kan kemiska nedbrytningsprocesser sätta igång, vilket permanent försämrar batteriets livslängd.

För att maximera batteriets prestanda och hållbarhet:

  • Förvara verktygsbatterierna svalt och skydda dem från direkt solljus

  • Byt ut batterier som utsätts för hög värme, även om de fortfarande har laddning kvar.

  • Låt varma batterier svalna innan laddning eller använd ett aktivt kylsystem

Praktiska råd för att skydda batterierna i kylan

1. Håll dem delvis laddade - undvik att ladda ur batterierna helt i kallt väder. Ladda dem istället till 80% innan temperaturen sjunker och koppla sedan bort dem. Detta hjälper att förlänga batteriets livslängd

2. Förvara och ladda dem inomhus -lämna inte batterierna utomhus eller i en kall bil över natten. Förvara dem istället inomhus eller i en uppvärmd byggnad på arbetsplatsen. Det är också bäst att ladda batterierna i en varmare miljö, snarare än utomhus där kylan kan påverka laddningsprocessen.

3. Använd originalbatterier från Hilti - för bästa prestanda bör du använda batterier från samma tillverkare som dina verktyg. De är designade för att fungera optimalt tillsammans och tål ofta kallare temperaturer bättre.

Mindre att oroa sig för när du väljer Hilti

Nuron-batterier - Optimerade för alla temperaturer

Prestera på topp även i kyla med vår ledande Nuron-teknologi. Mer arbete per laddning och en plattform för alla dina verktyg.

Kylsystem som bidrar till längre livslängd

Upptäck vårt sortiment av nya laddare och dubbelladdare med boost-läge och aktivt kylsystem

Få utökade tjänster när du leasar

När du tecknar ett Fleet Management-avtal ingår utökade digitala tjänster som batteridiagnostik, kostnadsfria batteribyten och reparationer. Dina underhållskostnader täcks tryggt inom i ditt avtal med oss.