Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Fordonsverktyg för mekaniker

Utrusta din verkstad med riktig kvalitet och högsta möjliga prestanda

SF 4-22 Skruvdragare

  • Längd: 178 mm från bakstycke till spets

  • Metallchuck och borstlös motor

  • Avancerade säkerhetsfunktioner

  • Verktygsvikt 1,28 kg

SIW 6AT-22 Mutterdragare

  • Avancerad prestanda

  • Exceptionellt ergonomisk

  • Borstlös motor

  • 650 Nm vridmoment

SID 4-22 Slagskruvdragare

  • Slagskruvdragare med borstlös motor

  • LED-lampa runt chucken

  • Extra kompakt storlek – 134 mm

  • Maximalt vridmoment: 186 Nm

vinkelslip

AG 4S-22 Batteridriven vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Max. skärdjup: 34 mm

  • Hastighetskontroll

  • Utmärkt för att kapa rostfritt stål

tigersåg

SR 4-22 Liten tigersåg

  • Låg vikt, designad för enhandsfattning

  • Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena

  • Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm

  • Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

multiverktyg

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock MAX-fäste

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

SL 2-22 Batteridriven LED-bygglampa

  • Flera sätt att fästa den på

  • Liten som en ficklampa

  • Ljusstyrka: 500 lm

  • Lämplig för inspektion av ytskikt

PC 2-22 Högtryckstvätt

  • Snabb rengöring

  • 4-i-1 justerbart munstycke

  • Kompakt och bärbar

  • Ergonomisk design

  • På Nuron-batterisystem

SIW 4R-22/8" Vinkelmutterdragare

Typ av städ: 3/8"
Maximalt vridmoment: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
Full slagfrekvens: 3800 slag/minut

vinkelskruvdragare

SID 4R Vinkeskruvdragare

  • 90° 1/4" HEX chuck med klickfäste

  • Varvtal utan belastning: växel 1: 1600 varv/min; växel 2: 2250 varv/min

  • Maximala vridmoment: 31 Nm (1); 98 Nm (2)

NHG 6-22 Värmepistol

  • 300 °C på bara 4 sekunder

  • Vikt: 0,63 kg

  • Luftvolym: 300 l/min

  • Handsfree funktion

RT 6-22 Popnitpistol

  • Hanterar nitar i aluminium, stål och rostfritt stål

  • Fyra olika munstycken för diametrar: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm

  • Arbete i alla lägen: niten faller inte ut

  • Integrerad LED-belysning

GDG 6-22 Rakslip

  • Märkspänning: 21,6 V

  • Varvtal: växel 5: 19 000 rpm; växel 6: 25 000 rpm

  • Mått (LxBxH): 403 x 76 x 110 mm

  • Enklare byten av tillbehör med ny spindellåsknapp

mutterhylsor

Hylsor och hylssatser

Mutterhylsor med perfekt passform i varje storlek och ökad hållbarhet vid åtdragning, förankring eller bultning.

S-TK Allround verktygssats 35 delar

Innehåller grundläggande handverktyg, skaft, bits och hylsor.

För garage – rätt verktyg för jobbet

Att arbeta som mekaniker eller tekniker innebär varierande utmaningar – från enkla jobb till krävande arbetsmoment. Oavsett om det gäller moderna bilar, servicefordon eller veteranbilar, erbjuder Hilti de verktyg som krävs för reparation och service. Våra verktyg täcker alla moment – från tillverkning, kapning och losstagning till åtdragning. Du och dina kunder kan lita på Hilti i alla skeden av bilvården.

Arbetsmiljö i fokus

  • Dammfritt resultat vid anslutning av verktyg till Hilti-dammsugare, för ett säkrare och renare arbete.

  • Nuron‑verktygen hanterar uppgifter som annars kräver elanslutning eller bensin – allt på en och samma batteriplattform.

  • Verktygen är utvecklade för hög prestanda och förbättrad ergonomi – för kapning, slipning, borrning och åtdragning.

Smidiga och säkra för bilverkstaden

  • Active Torque Control på borr-/skruvdragarna stoppar verktyget om borret hakar upp sig – minskar risken för kast.

  • Inbyggd LED-belysning ger bättre sikt – särskilt vid trånga utrymmen där flera verktyg används parallellt.

  • Stort urval inom Nuron-sortimentet gör att du kan röra dig fritt i verkstaden utan att snubbla på kablar.

Handverktyg och verktygstillbehör

Utöver elverktyg erbjuder vi även handverktyg och tillbehör såsom hylsor, bits (inklusive Torx) – allt för att hantera vardagliga moment i verkstaden: t.ex. dragning av oljetråg eller muttedragning vid däckbyte. Dessutom finns ett brett utbud av proffsigt förbrukningsmaterial som du enkelt kan beställa online och få levererat till garaget.