Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Våra sladdlösa skruvdragare

Designade för ultimat prestanda

SD 5000-22 Sladdlös gipsskruvdragare

  • Uthållighet: Skruva upp till 300 % fler skivor per laddning tack vare kraften bakom Nuron

  • Produktivitet: Marknadens snabbaste gipsskruvdragare i varvtal och vridmoment

  • Ergonomi: Lättviktig och välbalanserad design med T-grepp

  • Smidig magasinlösning: Snabbfäste för skruvmagasin SD-M 2

metallskruvdragare

ST 2000-22 Metallskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för metall

  • Levererar kraft och snabbhet

  • Pålitliga infästningar i tunn och tjock metall

  • Perfekt för överlappande takplåt med bandad skruv

  • Med takmoppe som tillval för att skona ryggen

SBT 6-22 Sladdlös skruvdragare

  • Framtagen för borrning och installation av S-BT gängbultar i stål

  • Vridmoment: Maximalt 85 Nm

  • Varvtal: Upp till 2000 varv/minut

  • Chuck: Nyckelfri chuck med kapacitet upp till 13 mm

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Sladdlösa skruvdragare som löser alla uppgifter

Välj mellan verktyg för gips eller metall som gör jobbet enklare. Med tillbehör som skruvmagasin för snabbare skruvning och förlängningsskaft kan du arbeta mer effektivt och med högre precision direkt på arbetsplatsen.

Skillnaden mellan slagskruvdragare och skruvdragare

Även om de skruvdragare som nämns här klarar utvalda jobb och material, använder proffs vanligtvis en slagskruvdragare när det krävs högre vridmoment och kraft. Eftersom dessa arbetsuppgifter är mer krävande är verktygen oftast tyngre – vilket kan öka tröttheten vid längre arbetspass. Batteridrivna skruvdragare används istället ofta för uppgifter där man vill begränsa risken för skador på ytmaterialet och rekommenderas för mindre krävande jobb.

Mångsidiga skruvdragare för alla branscher

Dessa verktyg är utvecklade för att möta kraven inom en mängd olika yrkeskategorier. De är det självklara valet för allt från gipsmontörer och takläggare till panelmontörer och byggentreprenörer. För att nå bästa resultat och undvika onödiga skador på materialet är det avgörande att du alltid matchar maskin och tillbehör med det material du arbetar i. Rätt infästning och rätt varvtal är nyckeln till ett professionellt slutresultat.

Behöver du en slagskruvdragare?

För tunga montage och serieproduktion är slagskruvdragaren oumbärlig. Den levererar extremt vridmoment genom snabba slag, vilket gör att även grov skruv drivs in med minimal ansträngning. Den största fördelen är att kraften stannar i maskinen – det skonar dina handleder och eliminerar bakåtkast. Med sin kompakta design och borstlösa motor får du maximal åtkomlighet och driftsäkerhet för de mest krävande jobben på bygget.

Maximal kraft på en enda batteriplattform

Vissa av verktygen på denna sida drivs av vårt batterisystem Nuron, vilket gör att du kan utföra tunga arbeten – som annars kräver nätdrift eller bensin – på en och samma sladdlösa plattform. Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive våra skruvdragare, är utvecklade för maximal prestanda och förbättrad ergonomi vid allt från bilning och kapning till borrning och infästning. Nuron-plattformen erbjuder batterimaskiner utan kompromisser tack vare litiumjonbatterier med längre drifttid, tidbesparande tillbehör och tjänster som säkrar din produktivitet, både idag och i framtiden.