Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batteridrivna borrhammare - SDS Plus & Max

Kraftfulla maskiner för användning i betong och lättbetong

TE 60-22 Borrhammare

  • Vikt utan batteri 6.4 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 55 mm

  • Vibrationsvärde borrning i betong: 10.2 m/s²

  • Användningsområde: Tung borrning och bilning SDS Max

TE 6-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.84 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 6 - 28 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 10.7 m/s²

  • Användningsområde: Borrning och lätt bilning

TE 4-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.45 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 28 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 12.3 m/s²

  • Användningsområde: Borrning i betong med SDS-plus

TE 30-22 Borrhammare SDS Plus

  • SDS plus koppling

  • Exceptionell borrningshastighet

  • Borrningsdiameter: 4-28mm

  • Mer arbete per laddning

TE 2-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.3 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 4 - 22 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 13.7 m/s²

  • Användning: Lättare borrning med SDS-plus

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Batteridrivna borrhammare för tuffa jobb

Oavsett om du borrar för ankare eller armeringsjärn hela dagen, borrar i armerad betong eller kärnborrar i murverk i svåråtkomliga utrymmen, har vi rätt batteridrivna borrhammare för uppgiften. Våra maskiner med SDS Max- och SDS Plus-fäste kombinerar låg vikt med förbättrad ergonomi. Funktioner som Active Vibration Reduction (AVR) och Active Torque Control (ATC) gör dessutom att du kan arbeta säkrare och under längre pass.

Sladdlös frihet för de tyngsta jobben

Med Nuron kan du utföra arbeten som tidigare krävt nät- eller bensindrift på en och samma batteriplattform. Hiltis batteridrivna verktyg – från bilningsmaskiner och kapar till borrhammare och skruvdragare – är utvecklade för maximal prestanda och hög användarkomfort. Våra borrhammare på Nuron-plattformen erbjuder sladdlös kraft utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, optimerade borr och tjänster som säkrar din produktivitet, både idag och i framtiden.