Nuron SF4-22 Skruvdragare
Maximalt moment: 62 Nm
Varvtal utan belastning: växel 1: 610 varv/minut; växel 2: 2100 varv/minut
Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Verktygsvikt 1.3 kg

TE 4-22 Batteridriven borrhammare
Kompakt i förhållande till sin kraft
Snabbare borrning
Omfattande säkerhetsfunktioner
Active Vibration Reduction (AVR) gör verktyget mindre tröttande att använda

TE 6-22 Batteridriven borrhammare
SDS plus-fäste
Omfattande säkerhetsfunktioner
Borrningsområde i betong: 4–28 mm
Mejslingsfunktion

SR 6-22 Tigersåg
Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)
26 % lägre vibrationer
Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn
Framtagen för tung rivning

SMT 6-22 Multiverktyg
Ergonomiskt grepp
Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM
Starlock MAX-fäste
Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

TE 2000-22 Bilningshammare
Oslagbar manövrering
Oöverträffad arbetsinsats per laddning
Låga vibrationer
Verktygsvikt på 17.4kg

GX 90-WF Spikpistol för trä
För stommar och reglar i trä
Utformad för att avsevärt öka produktiviteten
Unikt konstruerad nos som minskar risken för genomskjutning
Nos med kraftigt grepp, enkel att justera sättdjup och skyddskåpa som hjälper dig att få bra precision
Fungerar vid låga temperaturer (ned till -10 °C)

SID 4-22 Slagskruvdragare
Slagskruvdragare med borstlös motor
LED-lampa runt chucken
Extra kompakt storlek – 134 mm
Maximalt vridmoment: 186 Nm

SID 6-22 Slagskruvdragare
Oöverträffad hastighet
Extra kompakt
LED ljusring runt chucken
Längre batteritid

Nuron Kompakt Lövblås
Luftvolym 3.1 m³/min
Max lufttryck: 190 km/: 290 km/h
Stark luftstråle som är lämplig vid punktblåsning
Idealisk för svåråtkomliga ytor och envisa partiklar
Blåser effektivt fram fiberkablar genom markrör

TE 6-22 Batteridriven borrhammare
SDS plus-fäste
Omfattande säkerhetsfunktioner
Borrningsområde i betong: 4–28 mm
Mejslingsfunktion

SM 60-22 Batteridriven sänksåg
Precision vid kapning
Variabel hastighet – 6 nivåer
Ergonomisk och effektiv – framåtskjutande skena sparar plats
Säkra och rena kap – snabb bladbroms och effektiv dammutsug

SC 6WL-22 Cirkelsåg för trä
Kapning av formpaneler, OSB, plywood m.m
Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup
Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF
Längsskärning, vinkelskärning och geringssnitt

NMX 6-22 Brukblandare
Kraftfull och enkel att använda
Antal växlar: 3
Maximalt moment: 52 Nm
Verktygsvikt: 3,7 kg
Borstlös motor

DSH 600-22 Motorkap
Lägre driftskostnader – inget bränsleunderhåll
Utför samma arbete som en 60cc bensindriven motorkap
Fri från utsläpp, tystare och fri från vibrationer
Snabbverkande bladbroms och längre drifttid

Rätt batterisystem för alla dina maskiner
Driv över 90 elverktyg med ett batteri
Få mer gjort per laddning
Smarta batterier - övervakar hälsa och användning
Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner
Platstjänster*

Minimera driftstopp med Hilti Fleet Management
Inom områdesskydd är tidsplaner ofta pressade. Med Hiltis serviceupplägg behöver du aldrig oroa dig för trasiga maskiner som stoppar bygget. Vi erbjuder snabba reparationer och en täckning för stöld och förlust som gör att du kan fokusera på själva montaget. Som partner till stängselentreprenörer över hela Sverige förstår vi vikten av verktyg som alltid presterar.

Anpassat för svensk terräng - Maskiner som bemästrar berg, betong och stål
Sverige bjuder ofta på utmanande markförhållanden. Våra kombihammare och bultpistoler är framtagna för att klara allt från borrning i granit till infästning i hårda stålprofiler. Genom att använda Hiltis optimerade borr och fästelement minskar du slitaget på både maskin och montör, vilket sänker den totala kostnaden per monterad meter stängsel.

Rätt tillbehör för varje stängseljobb – Från verktygstillbehör till infästning
Ett stängsel är bara så starkt som sina fästen. Hilti erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör som garanterar en säker och godkänd installation. Oavsett om du behöver rätt dimension på borr till bergborrningen, specifika bultar och skruv för panelmontage, eller snabba och godkända kemankare för grindstolpar, har vi de optimerade lösningarna som säkrar ditt områdesskydd över tid. Använd rätt infästning, varje gång.

Driftsäkerhet i fält med Nuron
Vid stängselmontage längs vägar eller i skogsmiljö är tillgången till el obefintlig. Med Hiltis Nuron-plattform får du sladdlös frihet utan att kompromissa med kraften. En enda laddning räcker för att borra dussintals hål i betongfundament eller kapa hundratals meter flätverksstängsel. Det innebär färre avbrott, färre batteribyten och maximal effektivitet från första till sista stolpen.