Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för byggentreprenörer

Utforska Hilti Nuron verktyg som används av byggentreprenörer
borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

vinkelslip

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Smalt grepp

  • Kraftfull

  • Ultimat effekt/vikt-förhållande

  • Ny 3D Active Torque Control

SID 6-22 Slagskruvdragare

  • Oöverträffad hastighet

  • Extra kompakt

  • LED ljusring runt chucken

  • Längre batteritid

SIW 6AT-22 Mutterdragare

  • Avancerad prestanda

  • Exceptionellt ergonomisk

  • Borstlös motor

  • 650 Nm vridmoment

TE 30-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 3.9 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 5 - 28 mm

  • Vibrationsvärde borrning i betong: 11.1 m/s²

  • Användningsområde: Borra expanderhål och hålsågning SDS plus

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • OPM-intervall: 10 000–20 000

  • Kompatibel med Starlock MAX

  • LED-ljus

TE 2000-22 Bilningshammare

  • Oslagbar manövrering

  • Oöverträffad arbetsinsats per laddning

  • Låga vibrationer

  • Verktygsvikt på 17.4kg

cirkelsåg

SC 4MR-22 Cirkelsåg

  • Exceptionellt användarvänlig metallsåg

  • 51 mm kapdjup i metall och rostfrittstål

  • Imponerande förmåga att såga kallt

  • Kompakt design (2,2kg) med enhandsgrepp

VC 4MX-22 T8 Sladdlös dammsugare

  • M-klassad dammsugare

  • Byggd för flexibilitet

  • Bluetooth®-fjärrkontroll

  • Våt- och torrdammsugare

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Välj rätt byggverktyg för branschen

Som byggentreprenör ansvarar du för byggproduktion från start till slut. Du vet därför redan att pålitliga byggverktyg kan vara avgörande för ett lyckat projekt. Att kunna genomföra projekt med hög standard är dessutom viktigt för att upprätthålla ditt rykte som en pålitlig entreprenör. Med rätt byggverktyg kan du säkerställa att dina projekt håller hög kvalitet och slutförs enligt hög standard. Det kan handla om allt från grundläggning, stomresning, inredning, elinstallationer, betongarbeten, träbearbetning och mycket mer.

Det finns ett antal alternativ att välja mellan och på den här sidan kan du bläddra bland några av våra bästa byggverktygen för alla arbeten under de olika byggfaserna. Som ett ledande varumärke inom elverktyg har vi en mängd olika alternativ för en rad olika uppgifter, så du kan vara säker på att våra verktyg inte bara hjälper dig att få jobbet gjort, utan också att det blir väl gjort för alla byggare och entreprenörer.

Våra bästa byggverktyg på Nuron-plattformen

Med utvalda verktyg ur Nuron-sortimentet får du kraftfull prestanda utan kompromisser. Tack vare ett batterisystem med längre livslängd, högre effekt och ökad säkerhet kan du tryggt hantera tidskritiska arbetsmoment med högsta kvalitet . avsett om det gäller sågning, borrning, bilning eller slipning i olika material kan du lita på verktygen i Nuron-serien.

Eftersom verktygen drivs av samma batteriplattform är det enkelt att växla mellan olika maskiner för olika uppgifter, vilket sparar tid för både dig och dina medarbetare. Dessutom får du fördelen av att göra dina nuvarande och framtida arbetsplatser helt sladdlösa.

Genom säkerhetsfunktioner som aktiv vridmomentkontroll (Active Torque Control) och aktiv vibrationsreducering (Active Vibration Reduction), tillsammans med våra dammsugningstillbehör och batteridrivna lampor, skapar du en säkrare arbetsmiljö. Oavsett om det gäller det dagliga arbetet för murare, plattsättare eller andra yrkesgrupper, ser vi till att ni är fullt förberedda för uppgiften.