Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SC 4MR-22 Batteridriven cirkelsåg

Cirkelsåg SC 4MR-22 kartong Artikelnummer: 2351363

Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning ovanför huvudet upp till 51 mm │2" djup (Nuron plattform)

  • Max. kapningsdjup: 51 mm
  • Bladdiameter: 136 mm
  • Grundmaterial: Metall, Stål, Rostfritt stål

Andra sökte även på handcirkelsåg.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Cirkelsågsklinga Default XCut Struct 136 A
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
5 273,27 SEK