Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron Gömd

VC 4MX-22 T8 Batteridriven M-klassad stoftavskiljare

Stoftavskiljare VC 4MX-22 & T8 Artikelnummer: 2415434

Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.

  • Endast luftflödesmotor: 67 l/s
  • Luftflöde vid slangände: 30 l/s
  • Max. vakuum: 17 kPa

Andra sökte även på dammsugare, byggdammsugare, grovdammsugare or våt torr dammsugare.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Tank VC 3/4-T8, 1x Slang VC 10-22/ 140-2-22, 1x Filter VC 10-22/ 140-2-22 univ, 1x Dammsugarpåse VC 10-22/ 140-2-22 plast
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
6 903,10 SEK