C4/36-350 Snabb laddare
Batteriladdare C 4/36-350 230V kartong #2034219
Snabbladdare för alla Hilti Li-ion batterier
- Kompatibilitet med batterisystem: 22 V, 36 V
- Uteffekt: 350 W
- Utgångsström: 9 A
Andra sökte även på Laddare, batteriladdare or snabbladdare.
Teknisk information
Kompatibilitet med batterisystem
22 V, 36 V
Uteffekt
350 W
Utgångsström
9 A
Statusdisplay
Ja
Vikt
1.1 kg
Mått (LxBxH)
170 x 163 x 70 mm
Klassad inspänning
230 V
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbladdare för alla Hilti Li-on batterier tack vare effekten på upp till 9A och 350W
- Designad för att skydda batterierna från låg spänning och andra sämre laddningsförhållanden
Användningsområden
- Laddar alla Hilti 12V (med adapter) 14V, 22V och 36V Li-ion batterier
Services

Hilti Tool Service
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.