TE 500-A36 Batteridriven bilningsmaskin
Ny produktArtikel #r10130186
Flexibel batteridriven bilningsmaskin med SDS Max (TE-Y) för bilning i betong och murverk, med aktiv vibrationsreducering (AVR)
- Arbetsriktning: Vägg
- Typ av verktygschuck: TE-Y (SDS Max)
- Enkel slagenergi: 7.8 J
Andra kunder sökte även på Bilning, Bilhammare, Mejselhammare, Bil eller Bilmaskin
- Du får högre produktivitet eftersom du lätt bär med dig verktyget
- Tillräckligt stark för att klara många olika bilningsarbeten
- Oberoende av elektrisk strömförsörjning – tack vare litiumjonbatteri med höga prestanda
- Tillräckligt med batteritid för de flesta bilningsarbeten
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
- Bilning av betong och murverksväggar
- Bila kanaler i betong och murverk för att installera rör och kablar
- Lätt mejsling och borttagning av kakel/klinkers
- Förstora brott

3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.