Sågar
Sök i hela vårt sortiment av cirkelsågar, tigersågar, sticksågar med mera, konstruerade för optimerad kaphastighet och prestanda vid kapning i metall, trä, gips och andra material
22 Produkter

Nuron
- Beskrivning
- Kap- och gersåg med dubbla spärrar och glidyta med en korssnittskapacitet på upp till 100x355 mm, 4" x 13-3/4" (Nuron plattform)
- Bladdiameter
- 305 mm
- Grundmaterial
- Trä, Plast
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 4300 varv/minut

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven tigersåg för kraftfull rivning och kapning med bättre komfort och hastighet (Nuron Li-ion Platform)
- Grundmaterial
- Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
- Slaglängd
- 32 mm
- Slaghastighet
- 2600 slag/minut

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt batteridriven enhands borstlös tigersåg för daglig rivning och snabb, exakt kapning (Nuron Li-ion Platform)
- Grundmaterial
- Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
- Slaglängd
- 23 mm
- Slaghastighet
- 3000 slag/minut

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven cirkelsåg med förmonterat 190 mm | 7-1/4" blad, för exakt kapning upp till 70 mm│2-3/4" tum i trä och träbaserade paneler (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup
- 70 mm
- Bladdiameter
- 190 mm
- Grundmaterial
- Trä

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven cirkelsåg för kapning i trä upp till 60 mm | 2-3/8" med en snabbare universiell klinga på 165 mm | 6-1/2" diameter
- Max. kapningsdjup
- 60 mm
- Bladdiameter
- 165 mm
- Grundmaterial
- Spånskiva, Gipsvägg, Fiberskiva, Fibercementskiva, Gips, Gipsskiva, Gipsfiber, Hårt trä (bok, ek etc.), Högtryckslaminat, Laminatskiva, Plast, Plexiglas, Plywood, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Trä, Träkomposit, Plywood med träkärna

Nuron
- Beskrivning
- Sänksåg för precisionskapning med snabb dammavskiljning för rena, kontrollerade och raka kapsnitt i trä upp till 53 mm│2-1/8" djup med styrskena
- Max. kapningsdjup
- 57 mm
- Bladdiameter
- 165 mm
- Grundmaterial
- Spånskiva, Gipsvägg, Fiberskiva, Fibercementskiva, Gipsskiva, Gipsfiber, Hårt trä (bok, ek etc.), Högtryckslaminat, Laminatskiva, Plast, Plexiglas, Plywood, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Timmer, Trä, Träkomposit, Plywood med träkärna

Nuron
- Beskrivning
- Kallskärande batteridriven metallsåg för extra snabba, exakta kapsnitt på upp till 60 mm│2-3/8" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup
- 60 mm
- Bladdiameter
- 165 mm
- Grundmaterial
- Metall, Stål, Rostfritt stål, Icke järnmetall

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning ovanför huvudet upp till 51 mm │2" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup
- 51 mm
- Bladdiameter
- 136 mm
- Grundmaterial
- Metall, Stål, Rostfritt stål

Nuron
- Beskrivning
- Bandsåg med dubbla avtryckare för djup kapning för exakt, ljudsvag och praktiskt taget gnistfri kapning genom metall med upp till 127 mm│5" kapdjup (Nuron plattform)
- Grundmaterial
- Metall, Rostfritt stål, Gjutjärn, Aluminium, Kolstål
- Verktygsvikt
- 6.32 kg
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 75 dB (A)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven kompakt gängstångskap för kapning av gängstänger upp till 10 mm i diameter. M10 skär medföljer.
- Materialtyp
- Gängstång, Gängstång stål, Gängstång av rostfritt stål
- Märkspänning
- 21.6 V
- Verktygsvikt
- 2.69 kg

Nuron
- Beskrivning
- SB 4 Batteridriven bärbar bandsåg inkl. 14/18 TPI blad för precisionskapning med låg bullernivå och låg gnistbildning genom metall upp till 63,5 mm kapdjup (Nuron plattform)
- Grundmaterial
- Metall, Rostfritt stål

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfullt batteridrivet multiverktyg med StarlockMax-fäste, aktiv vibrationsreducering och en oscillationsvinkel på 4°
- Grundmaterial
- Gipsvägg, Trä, Murbruk, Färg, Trä med spikar, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Cement, Metall, PVC, Timmer
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 20000 varv/minut
- vibrationsvärde (3D) för kapning av brädor (ah, B)
- 2.5 m/s²

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven sticksåg med grepphandtag och längre livslängd för exakta raka eller svängda kapsnitt (Nuron Li-ion Platform)
- Verktygsvikt
- 2.1 kg
- Grundmaterial
- Trä, Metall, Gipsvägg, Plast, Aluminium, Stål
- Slaglängd
- 28 mm

Nuron
- Beskrivning
- SJD 6 Kraftfull batteridriven sticksåg med topphandtag med tillvalbar dammuppsamling för exakta raka eller svängda kapsnitt
- Verktygsvikt
- 2.2 kg
- Grundmaterial
- Trä, Metall, Gipsvägg, Plast, Aluminium, Stål
- Slaglängd
- 28 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridrivet kapverktyg för gips med borstlös motor för snabba, rena och exakta kapsnitt i skivor och tunn plåt (Nuron Li-ion Platform)
- Verktygsvikt
- 1.4 kg
- Grundmaterial
- Gipsvägg
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 79 dB (A)

- Beskrivning
- Batteridriven tigersåg 12 V för lättare rivning, speciellt bra för svåråtkomliga utrymme
- Grundmaterial
- Trä, Metall, Plast, Gipsvägg, Sandwichpanel
- Slaglängd
- 16 mm
- Slaghastighet
- 2900 slag/minut

- Beskrivning
- Batteridriven tigersåg 36 V gjord för extremt kraftig rivning med minimal vibration och bra ergonomi
- Grundmaterial
- Metall, Trä, Tegel, Lättbetong
- Slaglängd
- 32 mm
- Slaghastighet
- 2800 slag/minut

- Beskrivning
- Tigersåg gjord för extremt kraftig långvarig rivning med minimal vibration och bra ergonomi
- Grundmaterial
- Metall, Trä, Mineral
- Slaglängd
- 32 mm
- Slaghastighet
- 2650 slag/minut

- Beskrivning
- Tigersåg med minimal vibration som är gjord för de vanligaste rivningsjobben
- Grundmaterial
- Metall, Trä, Mineral
- Slaglängd
- 32 mm
- Slaghastighet
- 2700 slag/minut

- Beskrivning
- Cirkelsåg med kombinerat sänksågning och pendel för kraftig rak kapning upp till 85 mm
- Max. kapningsdjup
- 85 mm
- Bladdiameter - område
- 207 - 230 mm
- Kapningsdjup vid 45 grader
- 60 mm

- Beskrivning
- Cirkelsåg för rak kapning upp till 55 mm
- Max. kapningsdjup
- 55 mm
- Bladdiameter - område
- 160 - 165 mm
- Kapningsdjup vid 45 grader
- 41 mm

- Beskrivning
- Pendelsticksåg på 750 W med grepphandtag
- Handtag
- Fathandtag
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.6 kg
- Grundmaterial
- Trä, Metall, Sandwichpanel

Sågar
Vårt breda sortiment av batteridrivna sågar täcker alla användningsområden för driva dina projekt framåt. Med bekvämligheten att använda alla verktyg under ett batterisystem, vår Nuron-batteriplattform, är varje typ av såg utformad för att ge bättre hantering, säkerhet och prestanda.
Varför välja batteridrivna sågar från Hilti?
Klarar alla jobb
Täcker en rad användningsområden, från lätta till tunga arbeten, med förbättrad verktygsbalans och ergonomi.
Ökad säkerhet
Funktioner i alla våra sågar, inklusive snabb klingbroms, LED-lampor och spånuppsamlare, bidrar till att garantera användarnas säkerhet.
Fullständig bekvämlighet
Kör alla typer av sågar, inklusive tunga kapsågar, på samma högpresterande 22 V Nuron-batteriplattform.
Mindre damm
Kompatibel med tillbehör för dammborttagning (inbyggd eller ansluten till en dammsugare) för att minska dammet på arbetsplatsen.

NYHET!
INTRODUCERAR SM 60-22 Kap- & gersåg
För exakta vinklade eller instickssågade snitt i olika typer av konstruktionsvirke och annat virke är en geringssåg ett måste på varje arbetsplats. Vår SM 60-22 är en helt sladdlös 305 mm (12 tum) skjutbar kap- och gersåg, lämplig för de tuffaste jobben med säkerhet och produktivitet som högsta prioritet.
Med ett komplett utbud av fas-, gering- och glidande instickssågning som kan utföras med verktyget kan du utföra alla typer av kapningar för dina projekt. Verktyget har en ratt för variabel hastighet, vilket möjliggör jämna ytskärningar i trä- och aluminiumprofiler, och är helt kompatibelt med alla Hiltis dammsugare. Detta ger utmärkt dammuppsamling och hjälper dig att arbeta på ett säkrare sätt.
Kommer i augusti
Cirkelsågar
Välj mellan lätta och kraftfulla batterisågar med olika kapdjup. Oavsett om du arbetar i trä eller metall hittar du det du behöver hos Hilti.

SC 4MR-22
Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning över huvudhöjd upp till 51 mm│2" djup.

SC 6WL-22
Batteridriven cirkelsåg för träkapning upp till 60 mm | 2-3/8" med ett snabbare universellt träsågblad med 165 mm | 6-1/2" diameter.

SC 6ML-22
Batteridriven metallsåg för kalla kapningar med extra snabb och exakt kapning upp till 60 mm│2-3/8" djup.

Sänksåg
För långa och exakta kapningar, med större prioriering av kapning på ett specifikt djup, är en sänksåg ett måste i varje verktygspark. Även om den erbjuder ett säkrare tillvägagångssätt jämfört med andra typer av sågar, är precision det som de flesta användare efterfrågar mest. Med ett 165 mm träblad med styrskena är detta ett viktigt verktyg för alla som arbetar med fina trämaterial. Särskilt för dem som vill säkerställa precision och hög snittkvalitet i en rad olika träbaserade balkar och brädor.

Tigersågar
Våra tigersågar kan hantera uppgifter i en rad olika material - inklusive trä, metall, gjutjärn, plast, gips och mycket mer. Letar du efter kontroll och användarvänlighet? Vår SR 4-22-såg är konstruerad för enhandsanvändning i en rad olika tillämpningar. Om du vill ha kraftfull kapning och demolering är vår SR 6-22 perfekt för arbete i en mängd olika material.
Och med upp till 26 % lägre vibrationer tack vare avancerad vibrationsreducering (AVR), förbättrad verktygsbalans och LED-ljus ger SR 6-22 Hiltis bästa hantering hittills.

Sticksågar
Eftersom sticksågar ofta används för att göra onormala eller oregelbundna snitt är hantering och vikt avgörande när de används. SJT 6-22 säkerställer enkel användning på dina valda ytor med sin låga vikt och rörgrepp för enkel användning. Samtidigt gör det konturerade D-greppet på SJD 6-22 topphandtag det bekvämare att styra längs de mest utmanande kapningsjobben.
Och som du kan förvänta dig av en Hilti sticksåg har dessa verktyg också snabb bladbroms och aktiv vibrationskontroll för ökad komfort och hantering.

Bandsågar
Vid kapning i olika typer av stag, rör eller stänger av metall kan rätt bandsåg göra hela skillnaden. För ultimat bekvämlighet och flexibilitet ger den portabla bandsågen SB 4-22 dig möjlighet att såga nästan var som helst, även över huvudhöjd, när du arbetar i känsliga eller ockuperade miljöer. Men om du är ute efter mer sågdjup erbjuder djupkapbandsågen SB 6-22 mer sågdjup upp till 125 mm, hög prestanda och avancerade säkerhetsfunktioner.
Med våra sågar kan du såga praktiskt taget var som helst - utan gnistor, metallspån eller buller.
PRATA MED EN EXPERT
Vill du veta mer om varje typ av såg eller begära en kostnadsfri demo? Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss till dig.