SPN 6-A22 batteridriven nibblare
Ny produktArtikel #r10695220
Smidig och flexibel batteridriven nibblare för frihandskapning i stort sett alla korrugerade och trapetsformade plåtar samt C-, L- och U-profiler upp till 2,0 mm
- Materialtyp: C.L.U. profil, Korrugerad plåt, Trapetsformad plåt, Platt plåt
- Märkspänning: 21,6 V
- Verktygsvikt: 1.98 kg
Dela
Funktioner
- Borstlös motor som håller upp till tre gånger längre (inga skador på kommutatorn och inga kolborstar som behöver bytas)
- Snabbval mellan 620–1370 slag per minut – för att anpassa nibblarens kraft efter vad du jobbar med
- Batteridriven plattform - använd samma batteri till alla dina verktyg med 22V
- Tre olika utbytbara huvuden – du kan kapa plåt, korrugerad plåt, trapetsformad plåt och profilerad metall med samma nibblare
- Praktiskt taget inga gnistor och ångor – den batteridrivna nibblaren kan vara ett säkrare alternativ när du kapar metall i närheten av brandfarliga material eller i slutna utrymmen
Användningsområden
- Frihandskapning i plåt upp till 2,0 mm
- Kapa trapetsformad plåt upp till 162 mm med SPN RL huvud
- Kapning i korrugerad plåt
- Kapning av C-, L- och U-profiler med upp till 82 mm djup med SPN RN
- Invändiga kapningar och stansningar

Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.