HIT-Z Ankarstång

Högpresterande konformad ankarstång för användning med injekteringsmassa för infästningar i betong
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat, Rostfritt stål, A4, Kolstål, Beläggning i flera lager
- PROFIS mjukvara: Ja
Gör dina val
Material
- Stål, A4 (SS316)
- Stål, beläggning i flera lager
- Stål, förzinkat (min. 5 µm)
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Borrdiameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
Ankarlängd
- 80 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 155 mm
- 160 mm
- 175 mm
- 196 mm
- 205 mm
- 215 mm
- 240 mm
- 250 mm
- 330 mm
Typ av skalle
- Yttergängad
Förpackningsstorlek
- 6 st
- 12 st
- 20 st
- 40 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 652,40 SEK