Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Slagankare i verktygssats med korrosionsmotstånd för utomhusanvändning (rostfritt stål)

  • Miljöförhållanden: Inomhus med tillfällig kondens, Torr inomhus, Utomhus (mer än 1 km till havet)
  • Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
  • Material, korrosion: Rostfritt stål, A4

Andra sökte även på slaghylsa, slagexpander, gängbult, pendel or HDF.

Gör dina val

Innergängans storlek
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Ankarlängd
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankarstorlek
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Förpackningsstorlek
  • 25 st
  • 50 st
  • 100 st
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
Från 11 846,83 SEK