S-MS 01 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för spånfritt montage av tunn plåt (upp till 2 x 1,0 mm)
S-MS 41/51 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med bricka för spånfritt montage av tunn plåt (upp till 2 x 1,0 mm)
S-MD/MS M Självborrande överlappsskruv för golvinstallation med SDT 9 Bandad överlappskruv för användning med SDT 9 takmoppe för överlapp och regelmontage vid golvinstallation
S-MD/MS M Självborrande överlappsskruv för SDT 5 Bandad överlappskruv för användning med SDT 5 skruvautomat för överlappskruv för sido- och regelmontage
S-MD M Självborrande överlappsskruv för SDT 25-15 Bandad självborrande överlappskruv för användning med SDT 25-15 takmoppe för överlapp och regelmontage
S-MD 01 Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
S-MD 21 Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med pressad fläns för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
S-MD 51 Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
S-MD 51 Z Målad självborrande plåtskruv Målad självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 2,75 mm)
S-MD 51 LZ Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 2,75 mm)
S-MD 03 Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för tjocka montage metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MD 03ZW Självborrande metallskruv med ritsspets Självborrande skruv med waferhuvud (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av metall mot metall
S-MD 23 Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med pressad fläns för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MD 53Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv med waferhuvud (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av metall mot metall
S-MD 05Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
S-MD25Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med pressad fläns för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
S-MD55Z Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av metall mot metall (upp till 15 mm)
S-MD 01 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall
S-MD 51 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 2 mm)
S-MD 31 PS Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) med 12 mm bricka för tunt montage av metall-mot-metall (upp till 3 mm)
S-MD 03 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MD 53 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MD 03 PS Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 5,5 mm)
S-MD 05 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för tjocka montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
S-MD 55 S Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage metall-mot-metall (upp till 15 mm)
S-MD 05 PS Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv med kullrig skalle (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
S-MD53SS Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A4 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
S-MDW01S Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW51S Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW61S Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW71S Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (A2 rostfritt stål) med 22 mm bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-CDW 61 C Självborrande panelskruv Sandwichskruv (duplexbelagt kolstål) med 19 mm bricka och stödgänga för stommar av trä
S-CDW 61 S Självborrande panelskruv Sandwichskruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka och stödgänga för stommar av trä
S-CD 63 C Självborrande panelskruv Sandwichskruv (duplexbelagt kolstål) med 19 mm bricka och stödgänga för tunt stål (upp till 6 mm)
S-CD 65 C Självborrande panelskruv Sandwichskruv (duplexbelagt kolstål) med 19 mm bricka och stödgänga för tjockt stål (upp till 15 mm)
S-CD 63 S Självborrande panelskruv Sandwichskruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka och stödgänga för tunt stål (upp till 6 mm)
S-CD 65 S Självborrande panelskruv Sandwichskruv (A2 rostfritt stål) med 19 mm bricka och stödgänga för tjockt stål (upp till 12 mm)
S-MP 52 Z Gängpressade plåtskruv Gängpressade plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage av stål eller aluminum på HTU-skenor
S-MP 53 Z Gängpressade plåtskruv Gängpressade plåtskruv (förzinkat kolstål) med 16 mm bricka för montage i träregel eller tunt stål eller aluminum
S-MP 53 S Gängpressade plåtskruv Gängpressade plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage i träreglar, tunt stål eller aluminum
S-MP 54 S Gängpressade plåtskruv Gängpressade plåtskruv (A2 rostfri) med 16 mm bricka för montage av stål- eller aluminiumplåt mot stål
S-AD 01 S Självborrande fasadskruv Självborrande fasadskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage i aluminiumfasad (upp till 4 mm)
S-AD 01 SS Självborrande fasadskruv Självborrande fasadskruv (A4 rostfritt stål) utan bricka för montage i aluminiumfasad (upp till 4 mm)
S-AD 01 LHSS Montageskruv med borrspets Självborrande montageskruv (A4 rostfritt stål) utan bricka för montage i aluminiumfasad (upp till 3 mm)
S-AD 01 L(P)SS Självborrande fasadskruv Självborrande fasadskruv i rostfritt stål (A4) utan bricka för fasadmontage profil mot profil
S-PS01S / S-PD01S Självborrande fasadskruv Självborrande fasadskruv i rostfritt stål (A2) för inklädning av putsskivor på aluminium-/träfasad
S-MD LS Självborrande plåtskruv Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 4 mm)
S-MDW01Z Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (förzinkat kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW51Z Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (förzinkat kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW61Z Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (förzinkat kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW01C Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) utan bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW51C Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW61C Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW71Z Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (förzinkat kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-MDW71C Självborrande plåtskruv Självborrande skruv (duplexbelagt kolstål) med bricka för montage av stål och aluminium mot trä
S-HP02SS Självgängande skruv S-HP02SS självgängande skruv för montage av dold panel i lätta ventilerade fasadtillämpningar