Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
  • För mer pålitliga montage i lätt korrosiva miljöer
  • För montage med definierade lastvärden
  • EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
Användningsområden
  • Montage av plåt och profiler mot träkonstruktioner och ramverk med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Kolstål med duplexbeläggning för montage i milt korrosiva miljöer C1–C3 enligt EN ISO 12944-2. (Obs: ETA-20/0858 omfattar endast korrosiv miljö C1)
  • Vattentäta montage med 22 mm bricka

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu