Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

HTC-P2P förbindelse för träpanel

Träkoppling HTC-P2P 60mm M12 Artikelnummer: 2482729

Träförbindelsesystem för att rikta in och fästa CLT-paneler i korslaminerat trä i en konstruktion med massivt trä

  • Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
  • Typ av skalle: Sexkantsskalle
  • Återanvändbart (och borttagbart): Inte möjligt

Gör dina val

Ankarstorlek
  • 60 mm
  • 90 mm
Förpackningsstorlek
  • 14 st
  • 21 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
21
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
9 301,74 SEK
442,94 SEK
/
1 Styck