Varmförzinkade fixpunkter och glidelement för installation av rörsystem som är föremål för termisk expansion
Varmförzinkade fixpunkter och glidelement för installation av rörsystem som är föremål för termisk expansion
MFP-GP-F Fixpunkt grundplatta
Varmförzinkad (HDG) grundplatta för lättare fixpunktsmontage (metriska)
MP-PS 1-1 glidsko
Justerbara enkla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montering av rör med diameter från 21-173 mm i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 2-2 glidsko
Justerbara dubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 21-328 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MP-PS 4-2 glidsko
Justerbara fyrdubbla MP-PS glidskor med utomhusbeläggning för montage av rör med 217–610 mm diameter i olika grundmaterial i måttligt korrosiva miljöer
MFP 1a-F
Fixpunktsats HDG
MFP 1-F
Fixpunktsats HDG
MFP 3a-F
Varmförzinkad (HDG) fixpunktsats för maximal flexibilitet i applikationer upp till 6 kN axiell rörbelastning
MFP 3-F
Varmförzinkad (HDG) fixpunktsats med strävning för maximal prestanda i applikationer upp till 20 kN axiell rörbelastning
MFP-L-F Mindre fixpunkt för rörklammer
Premium varmförzinkad (HDG) fixpunktsrörklammer för maximal prestanda i lätta rörmontage
MFP-F
Premium varmförzinkad (HDG) fixpunktsrörklammer för maximal prestanda i tunga rörmontage
MRG 2,0-F Glidelement
Förstklassigt varmförzinkat (HDG) glidelement för medeltunga värme- och kylapplikationer
MRG-D6-F Glidelement (dubbelt)
Dubbelt glidelement HDG
MP-PS Fixpunktsförbindelse på balk
Balkkopplingar för montering av MP-PS glidskor på stålbalkar
MP-PS anslag för glidelement på balk
Balkkopplingar för montering av MP-PS glidskor på stålbalkar
MP-A I-R Glidskoinlägg (EPDM)
EPDM isolerande band av silikon för att lägga till förzinkad separation och mild akustisk isolering för MP-PS glidskor
MP-A I-S glidskoinlägg (silikon)
Isolerande band av silikon för att lägga till förzinkad separation och mild akustisk isolering för MP-PS glidskor
MP-A I-GF Glidskoinlägg (glasfiber)
Isoleringsband av glasfiber för ökad galvanisk separation av MP-PS glidskor
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.