Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Fixpunkter och glidelement

Förzinkade fixpunkter, glidelement och glidstyrningar för rörsystem i värme- och kyltillämpningar – för flexibel installation av rör som utsätts för temperaturförändringar

Förzinkade fixpunkter, glidelement och glidstyrningar för rörsystem i värme- och kyltillämpningar – för flexibel installation av rör som utsätts för temperaturförändringar
MFP-LD lätt fixpunkt Förzinkad dubbel fixpunkt, med stagning på en sida, för lätta infästningar upp till 8 kN
MFP-LD2 Fixpunkt lätt Förzinkad dubbel fixpunkt, med stagning på båda sidor, för lätta montage upp till 8 kN
MRG 2,0 Glidelement Förstklassigt förzinkat glidelement för standardmässiga medeltunga värme- och kylapplikationer
MSG-SE Förstklassigt förzinkat glidelement för medeltunga värme- och kylinfästningar
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen