- Ytterligare information om tillbehör: Förbättrar avsevärt den röda laserstrålens synlighet
Lasermottagare PMA 31
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Lasermottagare för att lättare hitta laserstrålen i skarpt ljus
Måltavla PMA 54 (MM) (3)
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: För enkel inriktning av objekt
Måltavla PRA 50 (CM)
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Förbättrar avsevärt synligheten av den röda laserstrålen. Den magnetiska måltavlan fäster perfekt på metallramen och frigör båda händerna för enkel nivellering av det hängande innertaket
Måltavla PRA 54 (CM/IN)
Ny produkt- Ytterligare information om tillbehör: Förbättrar avsevärt synligheten av den gröna laserstrålen. Den magnetiska måltavlan fäster perfekt på metallramen och frigör båda händerna för enkel nivellering av det hängande innertaket
- Ytterligare information om tillbehör: För fixering av mottagare på avvägningsstång
- Ytterligare information om tillbehör: För manövrering av lasern på stort avstånd
- Ytterligare information om tillbehör: Fjärrstyrning av lasern upp till max 60 m
- Ytterligare information om tillbehör: För fixering av små och stora måltavlor
- Ytterligare information om tillbehör: 20,5 x 8,0 cm, för rör med en diameter över 250 mm
- Ytterligare information om tillbehör: 11,5 x 8,0 cm, för rör med en diameter över 250 mm
- Ytterligare information om tillbehör: Mottagare med millimeterdisplay för digital mätning som möjliggör enkel, exakt upptäckt av den roterande laserstrålen inom ett område med en diameter på upp till 600 m
- Ytterligare information om tillbehör: Fjärrkontroll och mottagare med millimeterdisplay för digital mätning som möjliggör enkel, exakt upptäckt av den roterande laserstrålen i ett område med en diameter på upp till 500 m
- Ytterligare information om tillbehör: För fastsättning av mottagare på mätstänger. Utformade för att hålla – nykonstruerad stötabsorberande hållare för mottagare
- Ytterligare information om tillbehör: Mottagare med millimeterdisplay för digital mätning som möjliggör enkel, exakt upptäckt av den roterande laserstrålen inom ett område med en diameter på upp till 150 m
- Ytterligare information om tillbehör: 360° prisma, särskilt lämpad för användning i spårningsläge och för utsättning (prismakonstant +2 mm
- Ytterligare information om tillbehör: För infästning mot vägg eller pelare som en referenspunkt (prismakonstant = -18 mm)
- Ytterligare information om tillbehör: Reflektorstav för exakt guidning till en punkt (metrisk)
- Ytterligare information om tillbehör: Förlänger mätområdet vid stora avstånd och ogynnsamma ljusförhållanden. Mått: 130 x 120 mm, svart