Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Vinkelslipar med nätkabel

Visa vinkelslipar för kapning och slipning av metall betong

Visa vinkelslipar för kapning och slipning av metall betong
AG 125-13S Vinkelslip Vinkelslip på 1300 W (1150 W för 110V) med slitstarka borstar för kapning och slipning med skivor upp till 125 mm
AG 125-15DB Vinkelslip Vinkelslip på 1500 W med dödmansgrepp och broms för maximal säkerhet, klarar skivor upp till 125 mm
AG 180-P Vinkelslip Vinkelslip på 2000 W med vanlig on/off strömbrytare för metallarbeten med skivor upp till 180 mm
AG 230-24D Vinkelslip Vinkelslip på 2400 W med dödmansgrepp, vridbart grepp och kolborste som håller länge, klarar skivor upp till 230 mm
AG 230-27DB Vinkelslip Vinkelslip på 2700 W med dödmansgrepp, vridbart grepp och broms, klarar skivor upp till 230 mm
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen