Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Sök i hela vårt sortiment av cirkelsågar, tigersågar, sticksågar med mera, konstruerade för optimerad kaphastighet och prestanda vid kapning i metall, trä, gips och andra material

22 Produkter

Filter

Nuron

SM 60-22 Batteridriven kap- och gersåg
Beskrivning
Kap- och gersåg med dubbla spärrar och glidyta med en korssnittskapacitet på upp till 100x355 mm, 4" x 13-3/4" (Nuron plattform)
Bladdiameter
305 mm
Grundmaterial
Trä, Plast
Varvtal utan belastning
växel 1: 4300 varv/minut

Nuron

SR 6-22 Tigersåg


Beskrivning
Batteridriven tigersåg för kraftfull rivning och kapning med bättre komfort och hastighet (Nuron Li-ion Platform)
Grundmaterial
Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
Slaglängd
32 mm
Slaghastighet
2600 slag/minut

Nuron

SR 4-22 Enhands tigersåg


Beskrivning
Kompakt och lätt batteridriven enhands borstlös tigersåg för daglig rivning och snabb, exakt kapning (Nuron Li-ion Platform)
Grundmaterial
Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
Slaglängd
23 mm
Slaghastighet
3000 slag/minut

Nuron

SC 30WR-22 Batteridriven cirkelsåg
Beskrivning
Batteridriven cirkelsåg med förmonterat 190 mm | 7-1/4" blad, för exakt kapning upp till 70 mm│2-3/4" tum i trä och träbaserade paneler (Nuron plattform)
Max. kapningsdjup
70 mm
Bladdiameter
190 mm
Grundmaterial
Trä

Nuron

SC 6WL-22 Batteridriven cirkelsåg för trä
Beskrivning
Batteridriven cirkelsåg för kapning i trä upp till 60 mm | 2-3/8" med en snabbare universiell klinga på 165 mm | 6-1/2" diameter
Max. kapningsdjup
60 mm
Bladdiameter
165 mm
Grundmaterial
Spånskiva, Gipsvägg, Fiberskiva, Fibercementskiva, Gips, Gipsskiva, Gipsfiber, Hårt trä (bok, ek etc.), Högtryckslaminat, Laminatskiva, Plast, Plexiglas, Plywood, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Trä, Träkomposit, Plywood med träkärna

Nuron

SC 6WP-22 Batteridriven sänksåg
Beskrivning
Sänksåg för precisionskapning med snabb dammavskiljning för rena, kontrollerade och raka kapsnitt i trä upp till 53 mm│2-1/8" djup med styrskena
Max. kapningsdjup
57 mm
Bladdiameter
165 mm
Grundmaterial
Spånskiva, Gipsvägg, Fiberskiva, Fibercementskiva, Gipsskiva, Gipsfiber, Hårt trä (bok, ek etc.), Högtryckslaminat, Laminatskiva, Plast, Plexiglas, Plywood, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Timmer, Trä, Träkomposit, Plywood med träkärna

Nuron

SC 6ML-22 Batteridriven cirkelsåg för metall
Beskrivning
Kallskärande batteridriven metallsåg för extra snabba, exakta kapsnitt på upp till 60 mm│2-3/8" djup (Nuron plattform)
Max. kapningsdjup
60 mm
Bladdiameter
165 mm
Grundmaterial
Metall, Stål, Rostfritt stål, Icke järnmetall

Nuron

SC 4MR-22 Batteridriven cirkelsåg
Beskrivning
Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning ovanför huvudet upp till 51 mm │2" djup (Nuron plattform)
Max. kapningsdjup
51 mm
Bladdiameter
136 mm
Grundmaterial
Metall, Stål, Rostfritt stål

Nuron

SB 6-22 Bandsåg för djup kapning
Beskrivning
Bandsåg med dubbla avtryckare för djup kapning för exakt, ljudsvag och praktiskt taget gnistfri kapning genom metall med upp till 127 mm│5" kapdjup (Nuron plattform)
Grundmaterial
Metall, Rostfritt stål, Gjutjärn, Aluminium, Kolstål
Verktygsvikt
6.32 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
75 dB (A)

Nuron

STR 4-22 batteridriven gängstångskap
Beskrivning
Batteridriven kompakt gängstångskap för kapning av gängstänger upp till 10 mm i diameter. M10 skär medföljer.
Materialtyp
Gängstång, Gängstång stål, Gängstång av rostfritt stål
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.69 kg

Nuron

SB 4-22 Bärbar bandsåg


Beskrivning
SB 4 Batteridriven bärbar bandsåg inkl. 14/18 TPI blad för precisionskapning med låg bullernivå och låg gnistbildning genom metall upp till 63,5 mm kapdjup (Nuron plattform)
Grundmaterial
Metall, Rostfritt stål

Nuron

Batteridrivet multiverktyg SMT 6-22
Beskrivning
Kraftfullt batteridrivet multiverktyg med StarlockMax-fäste, aktiv vibrationsreducering och en oscillationsvinkel på 4°
Grundmaterial
Gipsvägg, Trä, Murbruk, Färg, Trä med spikar, Mjukt trä (gran, tall, etc.), Cement, Metall, PVC, Timmer
Varvtal utan belastning
växel 1: 20000 varv/minut
vibrationsvärde (3D) för kapning av brädor (ah, B)
2.5 m/s²

Nuron

SJT 6-22 Batteridriven sticksåg
Beskrivning
Kraftfull batteridriven sticksåg med grepphandtag och längre livslängd för exakta raka eller svängda kapsnitt (Nuron Li-ion Platform)
Verktygsvikt
2.1 kg
Grundmaterial
Trä, Metall, Gipsvägg, Plast, Aluminium, Stål
Slaglängd
28 mm

Nuron

SJD 6-22 Batteridriven sticksåg
Beskrivning
SJD 6 Kraftfull batteridriven sticksåg med topphandtag med tillvalbar dammuppsamling för exakta raka eller svängda kapsnitt
Verktygsvikt
2.2 kg
Grundmaterial
Trä, Metall, Gipsvägg, Plast, Aluminium, Stål
Slaglängd
28 mm

Nuron

SCO 6-22 Kapverktyg


Beskrivning
Batteridrivet kapverktyg för gips med borstlös motor för snabba, rena och exakta kapsnitt i skivor och tunn plåt (Nuron Li-ion Platform)
Verktygsvikt
1.4 kg
Grundmaterial
Gipsvägg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
79 dB (A)
SR 2-A12 Tigersåg


Beskrivning
Batteridriven tigersåg 12 V för lättare rivning, speciellt bra för svåråtkomliga utrymme
Grundmaterial
Trä, Metall, Plast, Gipsvägg, Sandwichpanel
Slaglängd
16 mm
Slaghastighet
2900 slag/minut
SR 30-A36 Tigersåg


Beskrivning
Batteridriven tigersåg 36 V gjord för extremt kraftig rivning med minimal vibration och bra ergonomi
Grundmaterial
Metall, Trä, Tegel, Lättbetong
Slaglängd
32 mm
Slaghastighet
2800 slag/minut
SR 30 Tigersåg
Beskrivning
Tigersåg gjord för extremt kraftig långvarig rivning med minimal vibration och bra ergonomi
Grundmaterial
Metall, Trä, Mineral
Slaglängd
32 mm
Slaghastighet
2650 slag/minut
WSR 900-PE Tigersåg
Beskrivning
Tigersåg med minimal vibration som är gjord för de vanligaste rivningsjobben
Grundmaterial
Metall, Trä, Mineral
Slaglängd
32 mm
Slaghastighet
2700 slag/minut
WSC 85 Cirkelsåg
Beskrivning
Cirkelsåg med kombinerat sänksågning och pendel för kraftig rak kapning upp till 85 mm
Max. kapningsdjup
85 mm
Bladdiameter - område
207 - 230 mm
Kapningsdjup vid 45 grader
60 mm
SC 55W Cirkelsåg
Beskrivning
Cirkelsåg för rak kapning upp till 55 mm
Max. kapningsdjup
55 mm
Bladdiameter - område
160 - 165 mm
Kapningsdjup vid 45 grader
41 mm
WSJ 750-EB


Beskrivning
Pendelsticksåg på 750 W med grepphandtag
Handtag
Fathandtag
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
2.6 kg
Grundmaterial
Trä, Metall, Sandwichpanel

Sågar

Vårt breda sortiment av batteridrivna sågar täcker alla användningsområden för driva dina projekt framåt. Med bekvämligheten att använda alla verktyg under ett batterisystem, vår Nuron-batteriplattform, är varje typ av såg utformad för att ge bättre hantering, säkerhet och prestanda.

Varför välja batteridrivna sågar från Hilti?

Klarar alla jobb

Täcker en rad användningsområden, från lätta till tunga arbeten, med förbättrad verktygsbalans och ergonomi.

Ökad säkerhet

Funktioner i alla våra sågar, inklusive snabb klingbroms, LED-lampor och spånuppsamlare, bidrar till att garantera användarnas säkerhet.

Fullständig bekvämlighet

Kör alla typer av sågar, inklusive tunga kapsågar, på samma högpresterande 22 V Nuron-batteriplattform.

Kompatibel med tillbehör för dammborttagning (inbyggd eller ansluten till en dammsugare) för att minska dammet på arbetsplatsen.

Mindre damm

Kompatibel med tillbehör för dammborttagning (inbyggd eller ansluten till en dammsugare) för att minska dammet på arbetsplatsen.

Image alt text (optional)

NYHET!

INTRODUCERAR SM 60-22 Kap- & gersåg

För exakta vinklade eller instickssågade snitt i olika typer av konstruktionsvirke och annat virke är en geringssåg ett måste på varje arbetsplats. Vår SM 60-22 är en helt sladdlös 305 mm (12 tum) skjutbar kap- och gersåg, lämplig för de tuffaste jobben med säkerhet och produktivitet som högsta prioritet.

Med ett komplett utbud av fas-, gering- och glidande instickssågning som kan utföras med verktyget kan du utföra alla typer av kapningar för dina projekt. Verktyget har en ratt för variabel hastighet, vilket möjliggör jämna ytskärningar i trä- och aluminiumprofiler, och är helt kompatibelt med alla Hiltis dammsugare. Detta ger utmärkt dammuppsamling och hjälper dig att arbeta på ett säkrare sätt.

Kommer i augusti

Cirkelsågar

Välj mellan lätta och kraftfulla batterisågar med olika kapdjup. Oavsett om du arbetar i trä eller metall hittar du det du behöver hos Hilti.

SC 4MR-22

Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning över huvudhöjd upp till 51 mm│2" djup.

SC 6WL-22

Batteridriven cirkelsåg för träkapning upp till 60 mm | 2-3/8" med ett snabbare universellt träsågblad med 165 mm | 6-1/2" diameter.

SC 6ML-22

Batteridriven metallsåg för kalla kapningar med extra snabb och exakt kapning upp till 60 mm│2-3/8" djup.

Sänksåg

För långa och exakta kapningar, med större prioriering av kapning på ett specifikt djup, är en sänksåg ett måste i varje verktygspark. Även om den erbjuder ett säkrare tillvägagångssätt jämfört med andra typer av sågar, är precision det som de flesta användare efterfrågar mest. Med ett 165 mm träblad med styrskena är detta ett viktigt verktyg för alla som arbetar med fina trämaterial. Särskilt för dem som vill säkerställa precision och hög snittkvalitet i en rad olika träbaserade balkar och brädor.

Tigersågar

Våra tigersågar kan hantera uppgifter i en rad olika material - inklusive trä, metall, gjutjärn, plast, gips och mycket mer. Letar du efter kontroll och användarvänlighet? Vår SR 4-22-såg är konstruerad för enhandsanvändning i en rad olika tillämpningar. Om du vill ha kraftfull kapning och demolering är vår SR 6-22 perfekt för arbete i en mängd olika material.

Och med upp till 26 % lägre vibrationer tack vare avancerad vibrationsreducering (AVR), förbättrad verktygsbalans och LED-ljus ger SR 6-22 Hiltis bästa hantering hittills.

Sticksågar

Eftersom sticksågar ofta används för att göra onormala eller oregelbundna snitt är hantering och vikt avgörande när de används. SJT 6-22 säkerställer enkel användning på dina valda ytor med sin låga vikt och rörgrepp för enkel användning. Samtidigt gör det konturerade D-greppet på SJD 6-22 topphandtag det bekvämare att styra längs de mest utmanande kapningsjobben.

Och som du kan förvänta dig av en Hilti sticksåg har dessa verktyg också snabb bladbroms och aktiv vibrationskontroll för ökad komfort och hantering.

Bandsågar

Vid kapning i olika typer av stag, rör eller stänger av metall kan rätt bandsåg göra hela skillnaden. För ultimat bekvämlighet och flexibilitet ger den portabla bandsågen SB 4-22 dig möjlighet att såga nästan var som helst, även över huvudhöjd, när du arbetar i känsliga eller ockuperade miljöer. Men om du är ute efter mer sågdjup erbjuder djupkapbandsågen SB 6-22 mer sågdjup upp till 125 mm, hög prestanda och avancerade säkerhetsfunktioner.

Med våra sågar kan du såga praktiskt taget var som helst - utan gnistor, metallspån eller buller.

PRATA MED EN EXPERT

Vill du veta mer om varje typ av såg eller begära en kostnadsfri demo? Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss till dig.