Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

B 3600 bärbart kraftverk

Kit B 3600 + PRCD Artikelnummer: 2503831

Bärbart, uppladdningsbart kraftverk med hög uteffekt och kapacitet för användning med kraftfulla elverktyg

  • Vikt: 20 kg
  • Mått (LxBxH): 420 x 210 x 420 mm
  • Batterienergi: 2100 Wh

Andra sökte även på elverk, elgenerator, batterigenerator, elgenerator or powerbank.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
57 389,40 SEK
57 389,40 SEK
/
1 Styck