Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batterier, laddare och kraftverk

Batterier

och laddare

Mer kraft. Längre drifttid.

En plattform

Mer flexibilitet

Driv över 100 Hilti-verktyg, från lätta skruvdragare till tunga bilningsmaskiner, på ett och samma batterisystem
Prestanda först

Mer arbete

Vår högpresterande 22 V-design ger mer kraft, snabbare laddning och längre drifttid – byggd för tunga jobb.
Robust design

Mer uthållighet

Varje komponent i våra Nuron-batterier är designad för att klara de tuffaste arbetsplatserna – precis som din.
Datadriven

Smarta funktioner

Förenkla hanteringen: kontrollera snabbt batterihälsa och få insikter om ditt verktygs- och batterianvändande.
En plattform

Mer flexibilitet

Driv över 100 Hilti-verktyg, från lätta skruvdragare till tunga bilningsmaskiner, på ett och samma batterisystem
Prestanda först

Mer arbete

Vår högpresterande 22 V-design ger mer kraft, snabbare laddning och längre drifttid – byggd för tunga jobb.
Robust design

Mer uthållighet

Varje komponent i våra Nuron-batterier är designad för att klara de tuffaste arbetsplatserna – precis som din.
Datadriven

Smarta funktioner

Förenkla hanteringen: kontrollera snabbt batterihälsa och få insikter om ditt verktygs- och batterianvändande.

    Batterier byggda för tuffa tag

    Förbättrat fallskydd

    Hölje i glasfiber med externa stötdämpare.

    Fullt förseglad elektronik

    Utökad hållbarhet under tuffa förhållanden på arbetsplatsen

    Förbättrad temperaturkontroll

    Håller sig svalare under drift tack vare innovativ design

    Batteriets hälsotillstånd

    Inbyggd diagnostik varnar dig om batteriets hälsotillstånd

    Kobolt, nickel och litium återvinns ur våra förbrukade batterier för framtida användning
    Uppkopplade verktygstjänster

    Inbyggd intelligens

    Nuron-plattformen kopplar samman smarta batterier med verktyg och laddare. Ladda ner ON!Track-appen för att få tillgång till användningsstatistik som hjälper dig att arbeta effektivt och säkerställer att du har de verktyg och den utrustning du verkligen behöver.
    Batterivarning

    Sätt stopp för driftstopp

    Få automatiska varningar när ett Nuron-batteri behöver bytas och beställ en ny direkt.

    Senast kända plats

    Sätt stopp för förlorade verktyg

    Se den senaste kända platsen för borttappade verktyg och utrustning, snabbt och enkelt.

    Spåra din utrustning

    Sätt stopp för stilleståndskostnader

    Identifiera oanvända tillgångar och flytta dem dit de gör nytta

    “Hilti Nuron-batterier levererar alltid maximal kraft och prestanda – för ett arbete som aldrig stannar.”

    Välj dina Nuron-batterier och laddare

    Vanliga frågor

    Alla Nuron-batterier är kompatibla med alla Nuron-laddare. För optimal laddtid och bästa anpassning till ditt arbetssätt rekommenderar vi dock följande:

    Kompakt: C 4-22 Nuron-laddare

    Används för lätta uppgifter, där laddhastighet inte är avgörande.
    Perfekt för:

    • B 22-55

    Snabb: C 6-22 Nuron-laddare

    Används för medeltunga uppgifter, där laddhastighet är viktig.

    Passar bäst för:
    B 22-85
    B 22-110
    B 22-170

    Ultimat: C 8-22 Nuron-laddare

    Används för tunga uppgifter, där laddhastighet är mycket viktig.
    Passar bäst för större Nuron-batterier:
    B 22-195
    B 22-290

    Använd rätt laddare

    Dina Nuron-batterier laddas snabbare om du använder rätt laddare. Se informationen ovan om vilka batterier som passar till vilka laddare.

    Använd rätt batteri

    Kombinera ditt verktyg med rätt Nuron-batteri för att få den balans mellan vikt, kraft och arbetstid per laddning som krävs för uppgiften.

    Förvara batterier på rätt sätt

    När du inte använder batterierna, undvik att utsätta dem för extrem värme, kyla eller direkt solljus. Ta bort dem från laddarna och håll dem rena.

    Använd intelligent batteristatus

    Använd den inbyggda hälsokontrollen för att kontrollera batteristatus och byt ut dina batterier vid behov. För att kontrollera batteriets hälsa, tryck på frigöringsknappen på batteriet och håll den nedtryckt i mer än tre sekunder. Observera att systemet inte upptäcker eventuella fel orsakade av felanvändning, t.ex. om batteriet tappats, punkterats eller utsatts för värmeskador.

    Förvaring och hantering

    • Förvaringstemperatur ska hållas mellan -20 °C och +40 °C.

    • Förvara aldrig batterier där de utsätts för direkt solljus, värmekällor eller bakom glas.

    • Ladda endast batterier som inte har några mekaniska skador.

    • Låt inte batterier sitta kvar i laddaren under längre perioder. Koppla ur laddare och ta bort batterier när laddningen är klar — särskilt vid förvaring och transport.

    • Ladda inte batterier när de är mycket varma.

    • Transportera aldrig batterier i bulk utan att följa lokala transportbestämmelser

    Säkerhet

    • Omgivningstemperaturen vid drift ska hållas mellan -17 °C och +60 °C.

    • Inspektera batterierna regelbundet.

    • Använd den inbyggda hälsokontrollen i dina batterier för att säkerställa att de är fullt funktionsdugliga.

    • Hantera batterier varsamt för att undvika skador.

    • Använd aldrig batteriet som en hammare.

    • Håll batterierna borta från regn, fukt och vätskor.

    • Håll batterierna rena – ta bort damm och smuts med en torr, mjuk borste eller en torr trasa.

    • För att förvara ett skadat batteri, placera batteriet i en icke-brandfarlig behållare och täck batteriet med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit).

    • Lämna behållaren till din närmsta Hilti-butik eller kontakta din lokala rådgivare för avfallshantering på kommunen för vidare instruktioner.

    • Vid batteribrand: Skopa upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Låt batteriet ligga i hinken i minst 24 timmar.

    Batteriets hälsotillstånd avser den återstående livslängden för litiumjonbatterier. Alla litiumjonbatterier tappar kapacitet och prestanda med tiden – oavsett om det gäller verktygsbatterier, laptop- eller mobilbatterier. Med Nuron-plattformen får du vägledning via funktionen för hälsotillstånd om när ett batteripack bör bytas ut. Detta hjälper dig att alltid arbeta med så produktiva verktyg som möjligt. Observera att systemet inte upptäcker eventuella fel orsakade av felanvändning, t.ex. om batteriet tappats, punkterats eller skadats av värme.

    Nej, du behöver inte ladda ur ett litiumjonbatteri helt innan du laddar det. Li-ion-batterier är mycket flexibla och det finns inga specifika risker för kortare livslängd på grund av ”minneseffekter” från delvis laddning och urladdning.

    Nuron-batterier innehåller litiumjonceller av hög kvalitet som är designade för hög prestanda och lång livslängd. Batteriets livslängd beror på faktorer som vilken typ av verktyg som används, användarens kraft, användningsfrekvens och omgivningstemperatur, bland annat.

    Handla nu
    Handla dina Nuron-batterier och laddare