DSH 700-22 Batteridriven kapsåg
Ny produktArtikel #r16800076
DSH 700 Batteridriven motorkap med bakre handtag för betong, metall och murverk
- Grundmaterial: Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mått (LxBxH): 740 x 290 x 350 mm
- Skyddsklass: IEC Batteridrivet
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Batteridriven kapsåg med bakre handtag för golvfokuserade uppgifter – DSH 700-22 gör samma arbete som bensindrivna kapsågar i denna klass, men utan problem med ångor, buller, extra underhåll och bränsleblandning
- Längre avtryckartid – du kan kapa upp till 30 % mer med två uppsättningar av B 22-255-batterier än med en hel bränsletank tack vare kombinationen av smartare, mer effektiva Nuron batterier och tillhörande klingor optimerade för batteridriven kapning
- Lägre driftkostnader – inget bränsle, mindre underhåll och upp till dubbla livslängden jämfört med en bensindriven kap tack vare borstlös elektrisk motor
- Perfekt för markbaserade arbeten– den här kapsågen väger bara 8,8 kg (eller 13,3 kg inklusive två B 22-255-batterier och en 300 mm klinga)
- Förbättrade säkerhetsfunktioner – rökfri, tystare kapning med lägre vibration samt en snabbverkande skivbroms
Användningsområden
- Plattor och gatsten – kapning av betong, asfalt, kantsten och gatsten (max. kapningsdjup 120 mm med 300 mm blad)
- Golvkonstruktion – kapning av expansionsfogar. Kompatibel med DSH-FSC golvsågsvagn (säljs separat)
- Kapning av betong och murverk – till exempel för att göra nya öppningar eller skära till block i rätt storlek
- Metallarbeten – kapning av metall, armeringsjärn, stålplåt, metallskenor och rör
- Kapning med lägre dammutsläpp med DSH-DRS-tillbehör – användning av en kompatibel dammsugare eller vattentillförsel kan hjälpa till att uppfylla lokala gränsvärdena för exponering för kvartsdamm
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)