SC 4WL-22 Batteridriven cirkelsåg
Ny produktArtikel #r13250367
Batteridriven cirkelsåg med maximerad drifttid per laddning för snabba, raka kapsnitt i trä med upp till 57 mm│2-1/4" djup (Nuron Li-ion Platform)
- Max. kapningsdjup: 57 mm
- Bladdiameter: 165 mm
- Grundmaterial: Trä
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Maximerad livslängd per laddning – banbrytande Nuron-batterier hjälper dig att få mer gjort utan att behöva avbryta arbetet för att byta batteri
- Mer konsekvent kaphastighet – optimerade batterier och en motor som levererar den effekt du behöver, oavsett vad materialet kräver
- Utformad för mer effektiv, noggrannare kapning – ergonomiska grepp och kompatibilitet med kapguider hjälper dig att göra raka, exakta kapsnitt snabbare
- Praktiskt taget dammfri sågning – vid användning tillsammans med den medföljande dammporten för att ansluta den batteridrivna cirkelsågen till en Hilti-dammsugare
- På Nuron Li-ion Platform – batteridrivna cirkelsågar utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, energibesparande klingor och en rad tjänster som håller dig mer produktiv, i dag och i morgon
Användningsområden
- Snabb, rak kapning ned till 57 mm djup i trä och andra skivor
- Kapning av formskivor, OSB, plywood, spånskivor, plast, reglar och läkt
- Byggarbete inomhus – kapa gipsskivor, cementbaseradeskivor, MDF och HDF
- Renskärning av trä och skivor
- Längsskärning och kapning samt vinkelskärning och geringssnitt