Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar
ny

MultiCut Arbor Inc. centrumborr

Hålsågsadapter+centrumborr 85mm MultiCut #2279301

Dorn med centrumborr för användning med förstklassiga MultiCut-hålsågar

  • Typ av hålsåg: MultiCut hålsåg
  • Grundmaterial: Flera material, Metall, Trä, Plast, Gipsvägg
  • Arbetsläge: Borrning
premium

Andra sökte även på Hålsågsborr.

Gör dina val

Typ av hålsåg
  • MultiCut hålsåg
Diameter
  • 7 mm
Arbetslängd
  • 44 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
538,04 SEK
538,04 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Typ av hålsåg
MultiCut hålsåg
Grundmaterial
Flera material, Metall, Trä, Plast, Gipsvägg
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Sexkantigt skaft
Diameter
7 mm
Produktklass
Premium

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Dedikerad centrumborr tillgänglig – tillverkad av slipat snabbstål (HSS-G) för enklare centrering och jämnare styrning i arbetsstycket
  • Snabba borrbyten – montering med ett klick för dorn och centrumborr för hålsåg

Användningsområden

  • Kapning av hål med hjälp av SP Premium MultiCut-hålsågar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt