Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
ny

MetalCut Arbor Inc. centrumborr

Hålsågsadapter+centrumborr 65mm MetalCut #2279302

Dorn med centrumborr för användning med premium MetalCut hålsågar

  • Typ av hålsåg: MetalCut hålsåg
  • Grundmaterial: Metall, Stål, Icke järnmetall, Aluminium, Olegerat stål
  • Arbetsläge: Borrning
premium

Andra sökte även på hålsågsborr.

Gör dina val

Typ av hålsåg
  • MetalCut hålsåg
Diameter
  • 7 mm
Arbetslängd
  • 20 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
540,26 SEK
540,26 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Typ av hålsåg
MetalCut hålsåg
Grundmaterial
Metall, Stål, Icke järnmetall, Aluminium, Olegerat stål
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Sexkantigt skaft
Diameter
7 mm
Produktklass
Premium

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Det finns ett speciellt centrumborr – gjort av kobolt snabbstål (HSS-Co) som gör centrering enklare och går in bättre i hårdare material
  • Snabba borrbyten – bara klicka i dorn och centrumborr

Användningsområden

  • Kapa hål med SP Premium MetalCut hålsågar

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.