Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 35 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A

  • Pressningsprofil: V
  • Serviceintervall: 1 år

Andra sökte även på Pressback V MiniPresskäftBackarBack or Käft.

Gör dina val

Diameter
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 2 587,60 SEK

Teknisk information

Pressningsprofil
V
Serviceintervall
1 år

Dokument

pdf NPR Kompatibilitetsguide för rörpress [ 2.1 MB ]
pdf NPR case-översikt [ 12.4 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 35 mm
  • Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track

Användningsområden

  • Klarar att pressa kopparrör upp till 35 mm*
  • Klarar att pressa stålrör upp till 35 mm*
  • *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Tjänster

Hilti Verktygsservice

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice

Fleet Management

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
Mer information om Fleet Management
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt