- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Verktygshantering
- Hilti Fleet Management – Leasing av verktyg och utrustning
Leasa dina verktyg med Hilti Fleet Management
Betala en månadsavgift för att leasa byggutrustning från Hilti
Precis som att leasa firmabilar kan du nu leasa byggutrustning med Hilti Fleet Management. För en fast månadsavgift får du toppmoderna verktyg och ett komplett servicepaket – inklusive kostnadsfria reparationer och stöldskydd. Med vår verktygsleasing kan du fokusera helt på det som verkligen räknas: dina projekt
Hur Hilti Fleet Management kan hjälpa ditt byggföretag
Optimerad verktygspark
Tillsammans med Hilti genomför vi en verksamhetsanalys för att upptäcka dolda kostnader. Vi ser till att din verktygsbod har de elverktyg som du behöver.
Effektivare arbete
Förse dina anställda med de senaste högpresterande verktygen och få snabba, kostnadsfria reparationer så att dina projekt kan fullföljas utan avbrott.
Fullständig insyn
Se din verktygspark, förnya verktyg som går ut, omfördela verktyg, spåra reparationer och mycket mer - allt genom din webbläsare, vart du än är.
Kostnadskontroll
För en fast månadsavgift får du en komplett verktygspark utan dyra engångsköp eller oväntade reparationskostnader.
Så här fungerar Hilti Fleet Management
Bygg din optimala verktygspark och uppgradera när du förnyar ditt avtal
Vår Fleet Management-lösning fungerar som en långtidsuthyrning eller leasing av verktyg. För en fast månadsavgift får du tillgång till de verktyg du behöver, inklusive reparationer, underhåll, stöldskydd och mer.
Fleet-kontrakt löper vanligtvis i 3–5 år, beroende på verktygstyp. När avtalet löper ut samlar vi in verktygen, så att du enkelt kan uppgradera till den senaste generationen elverktyg.
Tjänster som ingår med Fleet Management
Kvalitativa tjänster
- Produktivitetsanalys – Rådgivning som hjälper dig att sänka kostnader och maximera verktygens användning.
- Snabba och kostnadsfria reparationer – Boka reparationer online utan kostnad. Vi byter även ut dina batterier.
Flexibilitet
- Förnya och förläng: I slutet av kontraktet kan du antingen förnya till de senaste produkterna eller, om ditt verktyg fortfarande är produktivt, använda det efter kontraktets utgång så förlängs det automatiskt - utan krångel
- Var som helst, när som helst – Hantera dina elverktyg enkelt via ditt onlinekonto.
Sinnesro
- Stöldskydd: Minska din risk - vi täcker upp till 80% av kostnaderna för stulna verktyg
- Underhåll: Proaktiva underhållsintervaller för utvalda verktyg
Vilka verktyg du kan få med Hilti Fleet Management
Hyr byggutrustning för i stort sett alla branscher och användningsområden
Oavsett om du montör eller betongare, så kan vi hjälpa dig med dina jobb som en del av en verktygsleasing. Självklart kan du välja verktyg på den anslutna Nuron-plattformen för batteridrivnaverktyg.
Nuron har över 100 verktyg och gör att du kan utföra dina nät- och bensindrivna arbeten på en och samma plattform. Du får också tillgång till datadrivna tjänster som hjälper dig att hitta saknad utrustning, identifiera underutnyttjade eller hamstrade verktyg med mera.
Platstjänster och batteribyten
Detta ingår också
- Senast laddade plats - hjälper dig att identifiera den senaste platsen där ett verktyg var laddat från ditt lager, vilket kan spara tid när du försöker hantera och lokalisera dina verktyg
- Proaktivt batteribyte - vår intelligenta metod skickar en varning om ett batteri i din verktygspark inte är i optimalt skick, vilket bidrar till att minska stilleståndstiden och verktygens dåliga prestanda
Hur man kommer igång med att leasa verktyg
Gör så här
- Till att börja med har vi ett nära samarbete med dig för att se till att du har de verktyg du verkligen behöver.
- Sedan levererar vi verktygen, inklusive utrustning på Nurons uppkopplade sladdlösa plattform, och tillhandahåller utbildning.
- Och slutligen, för att du ska kunna arbeta med högsta prestanda, hjälper vi dig att kontinuerligt spåra, reparera och byta ut dina verktyg utan extra kostnad.
Stöd cirkulärt byggande
Minska resursförbrukningen med Fleet Management
Vårt sätt att leasa byggutrustning bidrar till cirkulär ekonomi på flera sätt:
Minska: Med Fleet Management har du bara de verktyg du faktiskt behöver – inte fler. Du får tillgång till kvalitetsverktyg med lång livslängd, och våra lokala servicecenter hjälper till att förlänga den ännu mer.
Återanvända: När avtalet löper ut renoveras och återanvänds delar med hög kvalitet. Verktyg som inte längre lämpar sig för professionellt byggande doneras ofta till humanitära eller utbildningsändamål.
Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig samarbetar vi med auktoriserade partners för korrekt återvinning.
Få mer ut av Fleet Management för byggbranschen
Lägg till kraftfull spårning av verktyg och utrustning för ännu högre effektivitet
Med Fleet Management får du högpresterande verktyg och ett komplett servicepaket. Men tänk om du också kunde förenkla hela hanteringen av din utrustning? Slippa slösa tid på att leta efter verktyg? Eller använda data för att undvika onödiga inköp av dubbletter?
Prata med oss om lösningar för utrustningshantering som gör din verksamhet ännu mer effektiv – så att du kan driva mer produktiva och regelriktiga byggarbetsplatser.
Vanliga frågor – Fleet Management
Kan jag köpa mina verktyg när mitt Hilti Fleet-avtal löper ut?
Nej. När avtalet löper ut, och verktyget har nått slutet av sin livscykel, erbjuder vi gärna att förnya ditt avtal med våra allra senaste elverktyg – och ser till att det gamla verktyget återvinns på rätt sätt. Om du däremot behöver mer flexibilitet och verktyget fortfarande är i gott skick, kan avtalet förlängas på månadsbasis.
Vad kostar Hilti Fleet Management?
Börja med att beställa en produktivitetsanalys här. Vi går igenom dina behov och tar fram ett förslag för att säkerställa att du har rätt mix av verktyg för din verksamhet.
Hur länge gäller ett Hilti Fleet Management-avtal?
Beroende på verktygstyp och yrkesområde löper avtalen vanligtvis mellan 3 och 5 år.
Hur förnyar jag mina verktyg inom Hilti Fleet Management?
Du får en påminnelse via e-post när det är dags att förnya ditt avtal. Du kan sedan boka leverans av nya verktyg enligt ditt bytesintervall – via vår webbplats eller ON!Track Ready.
Kan jag spåra mina verktyg som en del av leasingavtalet?
Ja, det kan du. Som Hilti Fleet Management-kund får du tillgång till en kostnadsfri version av vår tjänst ON!Track, där du kan spåra verktyg och hantera reparationer direkt från din mobil eller dator. För en mer komplett lösning kan du uppgradera till fullversionen av Hilti ON!Track. Den låter dig spåra både Hilti-verktyg och utrustning från andra tillverkare – du ser vem som har vad, och hur länge verktyg har stått oanvända på olika arbetsplatser. Läs mer om hur du kan spåra dina verktyg och utrustning.
Läs mer om leasing av byggutrustning
Nyfiken på hur verktygsleasing och Fleet Management fungerar i byggbranschen? Hör av dig till en av våra experter, vi berättar gärna mer om fördelarna och svarar på alla dina frågor. Vi ser fram emot att hjälpa dig