Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Guiden över den essentiella verktygsparken

De självklara verktygen på byggarbetsplatsen

Borrskruvdragare

Varför den behövs: Mångsidig, portabel och ett absolut måste för nästan alla hantverksyrken. Används för att montera stommar, installera armaturer och borra i material som trä, gips och metall.

Cirkelsåg

Varför den behövs: Kraftfull för raka snitt i reglar, golv eller lister. Oumbärlig för kapning av trä, plywood och olika skivmaterial.

Tigersåg

Varför den behövs: Det ultimata verktyget för tufft rivningsarbete i trä, metall eller gips. Perfekt för att kapa reglar och spik, eller för att trimma dörrar och rör.

Vinkelslip

Varför den behövs: Ett flexibelt verktyg för metallarbete, murning och ytbehandling. Används för att kapa, slipa och polera på en mängd olika ytor inför målning eller tätning.

Slagskruvdragare

Varför den behövs: Ger högre vridmoment men mindre precision än en vanlig skruvdragare. Idealisk för hårda material och stora skruvar eller bultar, särskilt vid stomresning och altanbyggen.

Borrhammare / Kombihammare

Varför den behövs: Konstruerad för de tuffaste underlagen. Används för att installera ankare, borra i betong eller bila bort material i större byggprojekt.

Kap- och gersåg

Varför den behövs: Avgörande för stomme, lister och finsnickeri där exakta vinklar och precisionssnitt krävs i utvalda material.

Sticksåg

Varför den behövs: Det bästa valet för att såga former, urtag eller kurvor, särskilt vid detaljrika projekt eller finsnickeri.


Spikpistol

Varför den behövs: Driver in spik betydligt snabbare än en hammare. Särskilt effektiv vid repetitiva infästningar i betong, reglar, väggar och tak.

Multiverktyg

Varför den behövs: Mångsidigt verktyg för precisionsarbeten såsom att kapa, slipa, skrapa och fräsa i trånga utrymmen där andra verktyg inte kommer åt.

Linjelaser / Krysslaser

Varför den behövs: Säkerställ att allt blir rakt från början. Garanterar högsta precision vid alla typer av installationer genom att projicera exakta referenslinjer över arbetsytan.

Brukblandare

Varför den behövs: Sparar tid, minskar arbetsbelastningen och ger en konsekvent blandning av betong, murbruk eller puts.

Bandsåg

Varför den behövs: Utmärkt för att kapa metallrör, balkar och mer – även i trånga utrymmen inom VVS- eller elinstallationer.

Värmepistol

Varför den behövs: Tar effektivt bort färg, mjukar upp lim, krymper slang, böjer plaströr, tinar frysta rör och lossar rostiga skruvar. Helt enkelt oumbärlig för VVS och elarbeten.

Dammsugare

Varför den behövs: En byggdammsugare håller arbetsplatsens ytor rena. När den kopplas till verktyg sugs dammet upp direkt vid arbetets gång vilket ger säkrare montage.

Verktygsleasing

Upptäck fördelarna med att leasa verktyg från Hilti

Ekonomisk kontroll:

  • En fast månadsavgift täcker alla kostnader för maskinerna, inklusive reparationer, service och stöldskydd, vilket eliminerar oväntade utgifter.

Ökad produktivitet & mindre stillestånd:

  • Reparationer sker snabbt (ofta inom 3 dagar), och verktygen är alltid moderna och säkra, vilket minskar avbrott i arbetet.

Administration och logistik:

  • Systemet förenklar hanteringen av verktygsparken och minskar administrativt arbete för inköp och bokföring.