- Hem
- Prestandanivåer för diamantborrkronor

Vilken borrkrona är rätt för mitt jobb?
Diamantborrkronor finns tillgängliga i tre olika prestandanivåer
Alla vet att Hilti har branschledande kvalitet på kärnborr. Vi har delat upp vårt sortiment i tre prestandanivåer. Om du vill få mer gjort – och snabbare – ska du välja Premium eller Ultimate. Den högsta nivån är konstruerad med Equidist-teknik och bytbara X-Change-borrkronor vilket gör borrningen snabbare samtidigt som du minskar tiden för driftstopp vid träff av armering.
Diamantborr baserat på prestanda

Ultimate Kärnborr
Ultimate diamantborrkrona
- Diamantborrkronor Ultimate är utrustade med Hiltis X-Change-modul (utbytbar krona) och Equidist-teknik.
- X-Change-modulen sparar tid och pengar på byggplatsen genom att göra det mycket enklare att hantera borrkronor eller borr som fastnat.
- Hiltis Equidist-teknik ger borrprestanda utan motstycke och säkerställer borrhastighet genom starkt armerad betong.
- Resultatet är lägsta möjliga totalkostnad.

Premium Kärnborr
Premium diamantborrkrona
- Diamantborrkrona Premium har Hiltis Equidist-teknik som ger borrprestanda utan motstycke i sin klass och säkerställer borrhastighet genom starkt armerad betong.

Standard Kärnborr
Standard diamantborrkrona
- Diamantborrkrona Standard ger hög borrprestanda till dig med stram budget.
Ej i lager - kontakta oss för mer information