Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Borrhammare vs slagborr

2026-03-09
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Kundberättelser

Vad är skillnaden mellan borrhammare och slagborr? Hilti förklarar teknik, SDS-fästen och när du ska använda pneumatisk kraft i betong. Läs mer.

Skillnader på funktion och konstruktion

Borrhammare

  • Kombinerar rotationsrörelser och kraftig hammarfunktion

  • Hammarfunktionen är pneumatisk och genererar stor kraft och frekvens genom lufttrycksteknik

  • Den är konstruerad att borra i hårda material som betong och sten utan att överbelasta användaren eller verktyget

Slagborr

  • En slagborr kan vara en skruvdragare med slagfunktion. Den kombinerar traditionell rotation med en slagfunktion

  • Kraften i en slagborrmaskin är mekanisk och genereras av kugghjul som slår mot varandra

  • En borrmaskin med slagfunktion är bäst lämpad för lättare material. Utmärkt mot trä, gips, eller lättare murverk

Funktion och konstruktion: Hur genereras slagkraften?

För att förstå varför en borrhammare presterar så mycket bättre i hårda material än en slagborr, måste vi titta på vad som händer under höljet. Det handlar inte bara om råstyrka, utan om hur energin levereras till borrspetsen.

Hilti Borrhammare – Pneumatisk precision för hårda material

En borrhammare från Hilti arbetar med en pneumatisk slagmekanism. Istället för att bara rotera borret, rör sig en kolv fram och tillbaka inuti maskinen med hjälp av lufttryck. Denna kolv slår på ett slagstift som i sin tur slår direkt på borrets bakände.

Denna teknik genererar en enorm kraft och frekvens, vilket gör att maskinen "äter" sig in i materialet. Den stora fördelen för dig som användare är att du inte behöver trycka maskinen mot väggen; borret hamrar sig in av egen kraft, vilket minskar belastningen på din kropp och förlänger verktygets livslängd.

Slagborrmaskinen – Mekanisk kraft för mångsidighet

En slagborrmaskin, så som den mångsidiga Hilti SF 6H, fungerar på ett helt annat sätt. Här skapas slagfunktionen mekaniskt genom att två räfflade kugghjul (slagskivor) roterar mot varandra. När dessa skivor glider över varandras "tänder" skapas en snabb, vibrerande rörelse.

Kraften i en slagborr är direkt beroende av hur hårt du som användare trycker maskinen framåt. Det gör den utmärkt för porösare material som tegel eller lättbetong, men i massiv betong blir motståndet ofta för stort, vilket leder till att borret överhettas istället för att tränga igenom.

SDS-fästet: Varför det är standard för professionell borrning

När du arbetar i betong räcker det inte med en stark motor; du behöver en koppling som kan hantera kraften. Skillnaden mellan en traditionell chuck och ett SDS-fäste är avgörande för verktygets effektivitet.

Fördelarna med snabbfäste och rörligt borr

Borrhammare från Hilti använder sig av SDS-fästen (från tyskans Steck-Dreh-Sitz – stick in, vrid, lås). Till skillnad från en vanlig slagborr, där borret skruvas fast hårt i en trebackschuck, låter SDS-systemet borret löpa fritt fram och tillbaka i chucken.

Detta är nyckeln till borrhammarens överlägsna slagkraft. Eftersom borret inte sitter fastklämt kan hammarverket slå direkt på borret utan att hela chuckens massa behöver flyttas. Det resulterar i:

  • Maximal energiöverföring - Kraften går oavkortat ner i borrspetsen.

  • Minskat slitage - Maskinen absorberar inte slagen på samma sätt som en vanlig borr.

  • Verktygslösa byten - Du byter borr eller mejsel på sekunder utan behov av nyckel.

Skillnaden mellan SDS-Plus och SDS-Max

Beroende på arbetets omfattning använder Hilti två olika standarder för att optimera prestandan:

  • SDS-Plus - Standarden för de flesta installationsarbeten. Används för borrdiametrar upp till 32 mm (skaftet är 10 mm). Perfekt för plugghål och lättare bilning.

  • SDS-Max - För de riktigt tunga jobben. Med ett kraftigare skaft på 18 mm används detta för borrning över 20 mm och tung bilning i solid betong.

Applikationsguide: När ska du välja vad?

Att välja rätt maskin handlar om att matcha verktygets mekanik med materialets densitet. Här är en genomgång av de vanligaste scenarierna på arbetsplatsen.

Borrning och bilning i betong och natursten

När du står inför massiv betong, armerad betong eller natursten är en borrhammare det enda rationella valet. Tack vare den pneumatiska kraften penetrerar den materialet utan att borret bränns.

En unik fördel med många Hilti borrhammare är den integrerade mejselfunktionen. Genom att stänga av rotationsrörelsen förvandlas maskinen till ett lättare spett eller bilningsmaskin. Det är den perfekta lösningen för att:

  • Bila bort kakel och klinker i badrum.

  • Knacka bort spackel eller putsskikt.

  • Göra mindre rännor för kabeldragning i betongväggar.

Montage i tegel, trä och metall

För lättare installationsarbeten i porösa material som tegel eller hålsten är en slagborrmaskin ofta smidigare. En maskin som Hilti SF 6H-22 ger dig den finess som krävs för att inte spräcka materialet, samtidigt som den erbjuder hög rotation för borrning i trä och metall.

Slagborren är din bästa partner när:

  • Du behöver en maskin som fungerar som en kraftfull skruvdragare.

  • Du borrar i material där en borrhammare riskerar att slå sönder materialets struktur (t.ex. gammalt sprött tegel).

  • Vikten är avgörande vid repetitivt arbete över huvudhöjd i lättare material.

Rent arbete med DRS dammsugarenhet (Dust Removal System)

Oavsett vilken maskin du väljer är dammhantering kritiskt för både hälsa och sikt. Hilti erbjuder integrerade dammsugarenheter (DRS) till både borrhammare och slagborrar som suger upp dammet direkt vid borrhålet – en standard i modern, professionell byggmiljö.

Checklista inför ditt köp

Valet mellan en borrhammare och en slagborr avgörs i slutändan av din vanligaste arbetsmiljö

För att göra valet enklare har vi på Hilti sammanställt en snabb checklista:

Välj en Borrhammare (SDS) om:

  • Du arbetar i hård betong eller natursten

  • Du behöver utföra bilning eller mejsling (t.ex. ta bort kakel).

  • Du vill ha maximal hastighet och minimal fysisk ansträngning

  • Dina borrhål ofta är större än 10–12 mm i diameter.

Välj en Slagborr (Trebackschuck) om:

  • Du främst arbetar i tegel, lättbetong, trä eller metall

  • Du behöver ett mångsidigt snickarverktyg som även fungerar som en kraftfull skruvdragare.

  • Precision och smidighet i mjukare material är viktigare än ren slagkraft.

  • Du utför enklare montage och lättare renoveringar.

Rätt borr till rätt maskin

Genom att kombinera rätt teknik med rätt tillbehör – som våra TE-CX borr – maximerar du livslängden på dina verktyg och kvaliteten på ditt arbete.

Är du redo att ta nästa steg?

Oavsett vilken maskin du väljer, investerar du i mer än bara ett verktyg när du väljer Hilti. Med vår Fleet Management och branschledande service ser vi till att dina maskiner alltid är redo för nästa utmaning. Utforska hela vårt sortiment av borrhammare eller hitta din nästa slagborrmaskin i vår webbshop.

Utforska alla SDS borrhammare
Andra artiklar

Populärt just nu

Bästa borrhammaren för dig

Professionella borrhammare för professionella hantverkare.

Borrmaskiner för alla tillfällen

Vi listar proffsens favoriter för både skruvdragning och borrning.

Nyheter från Hilti

Här hittar du våra senaste produktlanseringar.