Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för betongarbete

Inklusive verktyg för betongbearbetning, avjämning och maskiner ur Nuron-serien

TE 2000-22 Bilningshammare

  • Oslagbar manövrering

  • Oöverträffad arbetsinsats per laddning

  • Låga vibrationer

  • Verktygsvikt på 17.4kg

TE 60-22 Borrhammare

  • Vikt utan batteri 6.4 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 12 mm - 55 mm

  • Vibrationsvärde borrning i betong: 10.2 m/s²

  • Användningsområde: Tung borrning och bilning SDS Max

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Extra smal men kraftfull

  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt

  • Aktiv vridmomentskontroll

borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

SIW 8-22 ½ Mutterdragare

  • Högsta kraft

  • Exceptionell ergonomi

  • Hållbar design

  • 1650 Nm i vridmoment

hilti dx 6 spikpistol

DX 6 MX Krutdriven spikpistol med magasin

  • DX 6 MX krutdriven spikpistol med magasin

  • Magasin med plats för 10 spik – snabb skjutning utan att ladda om varje gång

  • Enkel justering av kraft – en patronfärg räcker för olika material och behov

  • Jobba snabbare – upp till fem gånger snabbare än andra infästningsmetoder

  • Lätt att använda – ger jämn och exakt infästning varje gång

  • Kan kopplas till Hilti Connect-appen för extra funktioner och information

NCV 4-22 handhållen betongvibrator

  • Vibrationsfrekvens: 15,000 VPM

  • Handhållen - smidig och kompakt

  • Högpresterande

  • Tystlåten och lämplig för mindre ytor

NCV 10-22 ryggburen betongvibrator

  • Mångsidig användning

  • Praktisk

  • Högsta prestanda

  • Lång drifttid

SF 6H-22 Skruvdragare med slagfunktion

Premium slagborrskruvdragare

  • Skruvdragare med slagfunktion

  • Borra i lättbetong och tegel

  • Bättre resultat på kortare tid

  • Verktygsvikt 1.67kg

DSH 600-22 Motorkap

  • Lägre driftskostnader – inget bränsleunderhåll

  • Utför samma arbete som en 60cc bensindriven motorkap

  • Fri från utsläpp, tystare och fri från vibrationer

  • Snabbverkande bladbroms och längre drifttid

VC 4MX-22 T8 Sladdlös dammsugare

  • M-klassad dammsugare

  • Byggd för flexibilitet

  • Bluetooth®-fjärrkontroll

  • Våt- och torrdammsugare

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

betongvibratoor

Välj rätt verktyg för betongarbete

Betongarbeten är en avgörande del av de flesta byggprojekt, oavsett om det gäller kommersiella fastigheter eller privata hem. Om du arbetar inom betongbranschen, eller hanterar dessa uppdrag vid behov, är du väl medveten om vilken inverkan din yrkeskompetens har på hela bygget. Eftersom din roll är så central i projektet vet du också att pålitliga verktyg kan vara avgörande för att lyfta ett resultat från bra till utmärkt. Ännu viktigare är att rätt utrustning säkerställer att de färdiga konstruktionerna är solida och håller en hög finish. Det kan handla om allt från att vibrera betong till att utföra kapningar eller använda verktyg för ytskiktsbehandling.

Även om valmöjligheterna är många, kan du på den här sidan utforska några av våra bästa betongverktyg för det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Som ett ledande varumärke inom elverktyg – inklusive maskiner för betongavjämning – erbjuder vi ett brett urval för en mängd olika uppgifter. Du kan vara trygg i att våra verktyg inte bara hjälper dig att få jobbet gjort, utan att få det gjort med högsta kvalitet.

hilti borrmaskin

Bästa verktygen för betong - på Nuron batteriplattformen

Med utvalda verktyg i Nuron-sortimentet får du kraftfulla maskiner helt utan kompromisser, tack vare batterier med längre drifttid, tidsparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv – både idag och imorgon. Så oavsett om det gäller borrning, slipning eller bilning när du arbetar med betong, kan du lita på betongverktyg från Nuron-plattformen. Eftersom de flesta av dessa verktyg drivs av samma batterisystem har det aldrig varit enklare att byta mellan olika maskiner – med den extra fördelen av en helt sladdlös arbetsmiljö på alla dina nuvarande och framtida byggarbetsplatser.

Utöver inbyggda säkerhetsfunktioner som Active Torque Control (ATC) och Active Vibration Reduction (AVR), innebär våra dammsugartillbehör och bärbara lampor att du kan arbeta i en säkrare miljö. Så även när du hanterar dagliga uppgifter som gjutning, mätning, avjämning eller annat, ser vi till att du är fullt rustad för uppgiften.