Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för snickaren

Vi radar upp de viktigaste elverktygen för den professionella hantverkaren

SM 60-22 Batteridriven sänksåg

  • Precision vid kapning

  • Variabel hastighet – 6 nivåer

  • Ergonomisk och effektiv – framåtskjutande skena sparar plats

  • Säkra och rena kap – snabb bladbroms och effektiv dammutsug

spikpistol

GX 90-WF Spikpistol för trä

  • För stommar och reglar i trä

  • Utformad för att avsevärt öka produktiviteten

  • Unikt konstruerad nos som minskar risken för genomskjutning

  • Nos med kraftigt grepp, enkel att justera sättdjup och skyddskåpa som hjälper dig att få bra precision

  • Fungerar vid låga temperaturer (ned till -10 °C)

SMT 6 Multiverktyg

  • Kompatibel med Starlock

  • Kraftfulla sågblad för instickssågning

  • Unika segmentblad för olika material

  • Slipa och skrapa ytskikt

SC 6WL-22 Cirkelsåg för trä

  • Kapning av formpaneler, OSB, plywood m.m

  • Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup

  • Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF

  • Längsskärning, vinkelskärning och geringssnitt

SJD 6-22 Sticksåg

  • D-grepp

  • Bättre kontroll – låg vikt

  • Hög precision ger dig fina snitt

  • Snabb bladbroms

tigersåg

SR 4-22 Liten tigersåg

  • Låg vikt, designad för enhandsfattning

  • Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena

  • Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm

  • Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

cirkelsåg

SC 30WR-22 Cirkelsåg

  • Tredubblad såghastighet i trä

  • 70 mm kapdjup och vinkelsågning mellan 40 och 50 grader

  • Dubbel drifttid per laddning

  • Praktiskt taget dammfri sågning med utsug

SF 4-22 Skruvdragare

  • Längd: 178 mm från bakstycke till spets

  • Metallchuck och borstlös motor

  • Avancerade säkerhetsfunktioner

  • Verktygsvikt 1,28 kg

skruvdragare för trä

SF 10W Träskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för trä

  • Specialiserad för krävande tillämpningar i KL-trä

  • Borra och skruva enkelt i konstruktionsträ

  • 4 växlar

  • Verktygsvikt: 1.85 kg

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Extra smal men kraftfull

  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt

  • Aktiv vridmomentskontroll

VC 2D-22 Dammsugare

  • Kompakt och batteridriven

  • Sugkapacitet: 35 l/s

  • Dammsugarslang med stretch

  • Dammkapacitet: 3 kg

Välj rätt verktyg för träarbete

En hantverkare med inriktning på byggnadssnickeri och arbete med massivträ som KL-trä behöver en mängd olika elverktyg för att utföra sitt arbete effektivt.

Bland de viktigaste verktygen finns borrmaskinen, som används för att göra hål i trä, gips, metall eller lättbetong. Cirkelsågen är oumbärlig för att såga igenom olika material, medan sticksåg, sänksåg och kap- & gersågen möjliggör kapning och snitt i olika vinklar. För slipning och jämning av trä och andra material används slipmaskinen.

Skruvdragaren är givetvis en trofast tjänare för att spänna och lossa skruvar. Tigersågen kommer väl till pass för rivning och renovering. Multiverktyget får man inte glömma, den är användbar för att jämna till, instickssåga, avverka och forma träytor. Sist men inte minst är spikpistolen är ett snabbt och effektivt verktyg för att spika upp paneler och fästdon för kabeldragning enkelt och smidigt.

De bästa verktygen för snickare - på Nuron-batteriplattformen

Med utvalda verktyg i Nuron-serien får du elverktyg utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon. Så om du ska såga, borra eller slipa i en rad olika material kan du lita på snickeriverktyg från Nuron-sortimentet. Och eftersom de flesta av dessa verktyg drivs med samma batteriplattform kan det inte bli enklare att växla mellan olika kit för olika uppgifter - med den extra bonusen av en helt sladdlös metod på alla dina nuvarande och framtida arbetsplatser.

Förutom säkerhetsfunktioner på våra verktyg som aktiv momentkontroll och aktiv vibrationsreducering, innebär våra extra dammsugartillbehör för att minska damm och bärbara lampor också att du kan arbeta i en säkrare miljö. Så även när du hanterar vardagliga uppgifter som att såga i trä, använda handverktyg eller mäta upp kan vi se till att du är helt förberedd för det aktuella jobbet.

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*