Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Elverktyg för VVS-montörer

Essentiella verktyg för rörisar
tigersåg

SR 4-22 Liten tigersåg

  • Låg vikt, designad för enhandsfattning

  • Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena

  • Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm

  • Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

VC 4MX-22 T8 Sladdlös dammsugare

  • M-klassad dammsugare

  • Byggd för flexibilitet

  • Bluetooth®-fjärrkontroll

  • Våt- och torrdammsugare

kompakt borrhammare

TE 4-22 Batteridriven borrhammare

  • Kompakt i förhållande till sin kraft

  • Snabbare borrning

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Active Vibration Reduction (AVR) gör verktyget mindre tröttande att använda

skruvdragare

SF 6H-22 Borrskruvdragare med slagfunktion

  • Hög hastighet, högt vridmoment

  • Kompromisslös sladdlös prestanda

  • Byggd för att hålla

  • Active Torque Control (inbyggt kastskydd)

SID 4-22 Slagskruvdragare

  • Slagskruvdragare med borstlös motor

  • LED-lampa runt chucken

  • Extra kompakt storlek – 134 mm

  • Maximalt vridmoment: 186 Nm

NPR 19-22

  • Kompakt, lätt och snabb

  • Kompatibel med ledande leverantörer av rörsystem

  • Pressning av koppar- och stålrör upp till 35 mm*

  • Pressning av plaströr upp till 40 mm*

vinkelslip

AG 4S-22 Batteridriven vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Max. skärdjup: 34 mm

  • Hastighetskontroll

  • Utmärkt för att kapa rostfritt stål

multiverktyg

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock MAX-fäste

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

linjelaser

PM 2-LG Grön linjelaser

  • Bättre sikt för högre produktivitet

  • Noggrannhet: ±3 mm på 10 m

  • Mycket enkel att använda

  • Varnar vid lågt batteri

cirkelsåg

SC 4MR-22 Cirkelsåg

  • Exceptionellt användarvänlig metallsåg

  • 51 mm kapdjup i metall och rostfrittstål

  • Imponerande förmåga att såga kallt

  • Kompakt design (2,2kg) med enhandsgrepp

SL 2-22 Batteridriven LED-bygglampa

  • Flera sätt att fästa den på

  • Liten som en ficklampa

  • Ljusstyrka: 500 lm

  • Lämplig för inspektion av ytskikt

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Maximera produktiviteten med Hiltis elverktyg för VVS-proffs

Inom sektorn för värme, ventilation och sanitet krävs extrem precision. Som VVS-montör ansvarar du för byggnaders vitala system – från komplexa installationer för uppvärmning och kyla till avancerad styr- och reglerteknik. För att möta dagens krav på energieffektivitet och driftsäkerhet krävs elverktyg som presterar lika hårt som du gör.

Rätt utrustning är ofta skillnaden mellan en tidskrävande installation och ett effektivt utfört arbete med högsta finish. För VVS-firmor och inköpare är valet av verktygssats en strategisk investering. Hiltis lösningar säkerställer att alla moment – oavsett om det rör sig om nyproduktion, stambyten eller akuta reparationer – genomförs med maximal robusthet och i full överensstämmelse med gällande branschregler för Säker Vatteninstallation.

Elverktyg som drivs på Nuron är optimerade för VVS-branschen

Vårt sortiment är framtaget för att täcka hela arbetsflödet inom rörläggning och systemmontage:

  • Batteridrivna pressverktyg:

    För säker och snabb pressfogning av koppar-, stål- och plaströr.

  • Håltagnings- och borrhammare:

    Optimerade för genomföringar i betong och andra hårda material.

  • Tigersågar och kapverktyg:

    Kraftfulla maskiner för precisionskapning av rör med minimalt efterarbete.

  • Multiverktyg:

    För de där kritiska justeringarna i trånga utrymmen där tillgängligheten är begränsad.

Som en ledande global partner för elverktyg erbjuder vi mer än bara maskiner. Vi levererar systemlösningar som ökar säkerheten på arbetsplatsen och minskar stilleståndstiden genom vår erkända service och pålitliga batteriteknik. Utforska vårt urval av de bästa verktygen för vardagens utmaningar inom VVS och ta nästa steg mot en mer effektiv arbetsdag.