Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Batteridrivna verktyg för ställningsbyggare

Utforska verktyg och tillbehör för din firma

SIW 4AT-22 ½ Mutterdragare

  • Borstlös motor

  • Snabbare bultning och bättre kontroll

  • Förinställt vridmoment (med digital momentmodul)

  • 338 Nm vridmoment

cirkelsåg

SC 30WR-22 Cirkelsåg

  • Tredubblad såghastighet i trä

  • 70 mm kapdjup och vinkelsågning mellan 40 och 50 grader

  • Dubbel drifttid per laddning

  • Praktiskt taget dammfri sågning med utsug

borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

vinkelslip

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Smalt grepp

  • Kraftfull

  • Ultimat effekt/vikt-förhållande

  • Ny 3D Active Torque Control

R 6-22 Byggradio

  • Stereoljud med flera högtalare

  • Fler ingångsalternativ

  • Lättare att bära

  • Nuron-batteriplattform

Kraftfullt ställningsbygge: Batteriverktygen som driver projektet framåt

Batteridrivna elverktyg är avgörande för ställningsbyggare eftersom de minimerar den repetitiva fysiska belastningen vid moment som bultdragning och borrning i betong, vilket ökar säkerheten genom att minska trötthet. Ställningsbyggarens arbete är kritiskt tidskänsligt eftersom ställningen utgör själva grundförutsättningen för att andra yrkesgrupper, såsom murare, målare och plåtslagare, ska kunna påbörja sina arbetsmoment på ett säkert sätt.

Varje fördröjning i ställningsmontaget skapar en omedelbar flaskhals som skjuter upp hela projektets tidsplan och ökar driftskostnaderna, vilket gör användningen av effektiva och snabba batteriverktyg till en direkt lönsamhetsfaktor i byggprocessen.

Hilti maximerar er drifttid genom att ge dig Sveriges bästa service tillsammans med Nuron-plattformens kvalitet och prestanda, vilket gör att ni bygger snabbare, säkrare och med full kontroll på varje projekt.

De bästa verktygen för ett framgångsrikt ställningsmontage

Hiltis Nuron-plattform lyfter montaget till en ny nivå genom att kombinera kompromisslös batterikraft med de avancerade säkerhetssystemen ATC och AVR i varje verktyg, vilket skapar en unik balans mellan prestanda och användarskydd och ergonomi. ATC (Active Torque Control) förhindrar farliga kast vid borrning genom att omedelbart stänga av maskinen om borret nyper i armeringsjärn, medan AVR (Active Vibration Reduction) minskar skadliga vibrationer i händerna med upp till två tredjedelar.

För ställningsbyggaren innebär detta att man kan arbeta längre pass med tyngre moment utan att tumma på hälsan, samtidigt som de uppkopplade batterierna ger realtidsdata om verktygens skick för att eliminera oväntade driftstopp.

Säkrare kraft, snabbare ställningsmontage: Nuron tar bygget in i framtiden.