Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Fixpunkter och glidelement

Fixpunkter, löpare och glidstyrningar med olika korrosionsbeständighet för rörsystem i värme- eller kyltillämpningar som är föremål för termisk expansion

Fixpunkter, löpare och glidstyrningar med olika korrosionsbeständighet för rörsystem i värme- eller kyltillämpningar som är föremål för termisk expansion
MFP-LD lätt fixpunkt Förzinkad dubbel fixpunkt, med stagning på en sida, för lätta infästningar upp till 8 kN
MFP-LD2 Fixpunkt lätt Förzinkad dubbel fixpunkt, med stagning på båda sidor, för lätta montage upp till 8 kN
MRG 2,0 Glidelement Förstklassigt förzinkat glidelement för standardmässiga medeltunga värme- och kylapplikationer
MSG-SE Förstklassigt förzinkat glidelement för medeltunga värme- och kylinfästningar
MFP 3a-F Varmförzinkad (HDG) fixpunktsats för maximal flexibilitet i applikationer upp till 6 kN axiell rörbelastning
MFP 3-F Varmförzinkad (HDG) fixpunktsats med strävning för maximal prestanda i applikationer upp till 20 kN axiell rörbelastning
MFP-F Premium varmförzinkad (HDG) fixpunktsrörklammer för maximal prestanda i tunga rörmontage
MRG 2,0-F Glidelement Förstklassigt varmförzinkat (HDG) glidelement för medeltunga värme- och kylapplikationer
MRG 2,0-R Glidelement Förstklassigt glidelement i rostfritt stål för medeltunga värme- och kylinstallationer
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen