PS-SSG 11BL
Ny produktArtikel #r4659735
Glidsko för stöd av rör som utsätts för rörelse och höga temperaturer (upp till 200 °C) med en yttre diameter på 14-71 mm
- Material: Stål S235JRG2 - EN 10 025
- Ytbehandling: HDG; SS-EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Utformad enligt standarden SSG 7151
- Styrningar bultas enkelt fast i MI-balk med MIC-PS-förbindelse
- Rörklammer med större diameter (över 75 mm) roteras 45 grader för att spara utrymme
- Varmförzinkade för korrosionsmotstånd
Användningsområden
- Installation av isolerade rör som utsätts för temperatur på maximalt 200 °C
- Rör med mindre rörelse
- Industrirörläggning