Visa linje- och punktlasrar för enkel enpersonsanvändning vid avvägnings-, uppmätnings- och inriktningsarbeten
Visa linje- och punktlasrar för enkel enpersonsanvändning vid avvägnings-, uppmätnings- och inriktningsarbeten
PM 40-MG Grön multilinjelaser
Grön multilinjelaser med 3 linjer för VVS, avvägning, linjering och vinkelpositionering
PM 30-MG Grön multilinjelaser
Grön multilinjelaser med 3 linjer på 360° för VVS, avvägning, linjering och vinkelpositionering
PM 4-M Multilinjelaser
Multilinjelaser med 3 linjer och VVS punktlaser med röd stråle
PM 20-CG Punkt- och krysslaser
Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 5 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar
PM 20-CG 12V Punkt- och krysslaser
Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 5 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar (12 V-batteriplattform)
PM 20-CGE punkt- och krysslaser med hög precision
Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 5 punkter med hög precision för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar
PM 2-LG Grön linjelaser
Linjelaser med grönt ljus med två laserstrålar med hög synlighet för avvägning och inriktning
PM 2-LG Grön Linjelaser
Grön linjelaser med 2 linjer för avvägning, linjering och vinkelpositionering
PM 2-L Linjelaser
Linjelaser med 2 linjer för avvägning, linjering och vinkelpositionering med röd stråle
PMP 45 Punktlaser
Punktlaser med 5 punkter för rörläggning, avvägning, linjering och vinkelpositionering med röd stråle
PM 2-PG Grön lodlaser
Grön punktlaser med två punkter med hög synlighet för att överföra punkter vertikalt och fastställa lod
PM 2-P Punktlaser
Punktlaser med 2 punkter för VVS med röd stråle
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.