Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Gömd

C4/36-90 Standard laddare

Batteriladdare C 4/36-90 230V kartong #2034530

Standardladdare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier

  • Kompatibilitet med batterisystem: 22 V, 36 V
  • Uteffekt: 90 W
  • Utgångsström: 4 A

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
1 357,77 SEK
1 357,77 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Kompatibilitet med batterisystem
22 V, 36 V
Uteffekt
90 W
Utgångsström
4 A
Statusdisplay
Ja
Vikt
0.6 kg
Mått (LxBxH)
169 x 122 x 70 mm
Klassad inspänning
230 V

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Kompakt laddare för smidig laddning av alla Hiltis Li-on batterier
  • Otrolig laddningsförmåga ända ner till -10 °C
  • Designad för att skydda batterierna från låg spänning och andra sämre laddningsförhållanden
  • Fungerar med alla Hilti 12 V (med adapter), 14 V, 22 V och 36 V Li-ion-batterier

Användningsområden

  • Laddar Hilti 12 V (med adapter), 14 V, 22 V och 36 V Li-ion batterier
  • Laddar Hilti 12V (med adapter), 14V, 18V, 22V och 36V Li-ion batterier

Tjänster

Hilti Verktygsservice

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice

Fleet Management

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.