Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Mångsidig hålsåg dorn inkl. pilotborr

Hålsågsadapter+centrumborr 110mm univers Artikelnummer: 2279303

Dorn med centrumborr för användning med ultimat MetalCut hålsågar

  • Typ av hålsåg: Hålsåg med flera användningsområden
  • Grundmaterial: Murverk, Gipsvägg, Tegel
  • Arbetsläge: Borrning
ultimat

Andra sökte även på Hålsågsborr.

Gör dina val

Typ av hålsåg
  • Hålsåg med flera användningsområden
Diameter
  • 9 mm
Arbetslängd
  • 60 mm
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
655,46 SEK
655,46 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

Typ av hålsåg
Hålsåg med flera användningsområden
Grundmaterial
Murverk, Gipsvägg, Tegel
Arbetsläge
Borrning
Fäste
Sexkantigt skaft
Diameter
9 mm
Produktklass
Ultimate

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Specialgjorda för att vara flexibel – centrumborr i volframkarbid (TCT) som gör centrering enklare och går in bättre i murverk och andra tuffare material
  • Snabba borrbyten – bara klicka i dorn och centrumborr

Användningsområden

  • Kapa hål med SPX ultimat hålsågar