NPR PM V pressback
Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 35 mm. Fungerar med pressverktyget Hilti NPR 19-22/A
Andra sökte även på Pressback V Mini, Presskäft, Backar, Back or Käft.
Gör dina val
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 35 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 2 489,07 SEK
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Pressbackar för presskopplingar med V-profil upp till 35 mm
- Har NFC-tagg för enkel identifiering och hantering via Hilti Connect och ON!Track
Användningsområden
- Klarar att pressa kopparrör upp till 35 mm*
- Klarar att pressa stålrör upp till 35 mm*
- *Värdena är systemberoende. Läs originalbruksanvisningen från systemleverantören för att säkerställa korrekt och säker pressning
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt
