Med Shear Connector Software kan du:
- Öka din produktivitet. Glöm provisoriska kalkylblad eller komplicerade strukturella designpaket - nu kan du utföra beräkningar på några minuter, utan att göra avkall på säkerhet eller precision.
- Öka din lönsamhet. Maximera din investering på arbetsplatsen med ett konkurrenskraftigt, tillförlitligt och godkänt alternativ till tidskrävande svetsade reglar.
- Vara trygg med att du får Hilti-expertis genom hela processen. Montörer vägleds genom hela installationen av positionsvisare i rapporten så att du kan fokusera på nästa projekt. Ingenjörsteamet på Hilti finns här för dig om du har frågor.
Anpassa konstruktioner och beräkna exakt:
- Invändiga balkar och kantbalkar i enkelt upplagd konfiguration, med anpassningsbar stålprofilgeometri och stålkvalitet
- Lättvikts- och standardbetong
- Massiv platta (med eller utan stödben) och platta med profilerad plåt
- Fördelade laster, linjelaster och punktlaster
- Stödkonstruktioner och icke-stötta förhållanden i byggskedet
- Plastkonstruktion med fullständig och partiell anslutningsgrad
- Kontroller av böjmoment och skjuvhållfasthet, samt bedömning utav skjuvning, lateral vridspänning och knäckning
- Skapa och arkivera projektdata
Skapa och arkivera projektdata
Vår Shear Connector Design hjälper till att göra dokumentationen enkel. Spara, återbesök och redigera projekt i en anpassningsbar miljö.
Dela inom ditt nätverk
Spara ditt projekt, exportera och dela med dina kollegor. Du behöver inte installera någonting - dina kollegor behöver bara besöka vår lokala webbplats, registrera sig och börja använda webbapplikationen.
Var säker och uppfyll kraven
I alla projekt uppnås säkerhet och tillförlitlighet genom att använda rätt designkod tillsammans med rätt kompatibel produkt. Vår Shear Connector Design erbjuder dig båda. Den använder de senaste versionerna av de lokala standarderna Eurocode 4 och ETA 15/0876 i kombination med den enda spikade skjuvförbindelsen på marknaden med full överensstämmelse med EN1994-1-1.